Trampa de vapor termodinámica monobloque Yarway 721 y 711
Características clave
- Reparación simple en línea con cápsula de cambio rápido
- A prueba de congelamiento
- No se ven afectadas por los golpes de ariete
- La temperatura de descarga sigue la curva de saturación
- La construcción de acero inoxidable endurecido proporciona una excepcional resistencia a la corrosión
- El modo de fallo abierto evita golpes de ariete en la red de distribución del vapor