Fallback image
Product Image

Trampa de vapor termodinámica monobloque Yarway 741 y 731

Trampas de vapor termodinámicas de pistón que brindan rendimiento consistente en condiciones difíciles. Las trampas de vapor monobloque Yarway 741 y 731 están diseñadas para aplicaciones como cilindros rotativos, bobinas sumergidas y calderas con pantalla.

Características clave

  • Reparación simple en línea con cápsula de cambio rápido
  • A prueba de congelamiento
  • No se ven afectadas por los golpes de ariete
  • La construcción de acero inoxidable endurecido proporciona una excepcional resistencia a la corrosión
  • El modo de fallo abierto evita golpes de ariete en la red de distribución del vapor
  • Cambie con facilidad a la tecnología de disco o termostática con un simple cambio de cápsula
  • Soporta el sobrecalentamiento
  • Desagüe automático (montaje vertical)
  • Parte móvil única
  • Purga constante para aplicaciones como cilindros rotativos, bobinas sumergidas y calderas con pantalla