Trampa de vapor termodinámica monobloque Yarway 761 y 751
Características clave
- Reparación simple en línea con cápsula de cambio rápido
- A prueba de congelamiento
- La construcción de acero inoxidable endurecido proporciona una excepcional resistencia a la corrosión
- El modo de fallo abierto evita golpes de ariete en la red de distribución del vapor
- Cambie con facilidad a la tecnología termodinámica de pistón o disco con un simple cambio de cápsula
- Soporta el sobrecalentamiento