Fallback image
Product Image

Trampas de vapor termodinámicas Yarway C250, C260, C500 y C546

Diseñadas para la eliminación de la condensación en sistemas industriales, energéticos y marinos de alta presión, Yarway suministra una gama de purgadores termodinámicos compactos y de fácil mantenimiento. Sustancialmente más pequeñas que las trampas mecánicas comparables para aplicaciones de alta presión, las trampas Yarway ocupan un espacio mínimo en las tuberías. No se requiere soporte estructural para servicio pesado. La operación implica solo una parte móvil.

Características clave

  • Se puede reparar
  • Verificación fácil del funcionamiento cíclico
  • Diseño de fallo-abre
  • Desagüe automático (montaje vertical)
  • Descarga de energía eficiente subenfriada
  • Asiento y cuerpo de la válvula de acero inoxidable endurecido
  • Parte móvil única
  • A prueba de congelamiento
  • Soporta el sobrecalentamiento
  • No se ven afectadas por los golpes de ariete