Fallback image
Product Image

Trampas de vapor termostáticas Clean Steam Yarway CT100 y CT150

Las trampas de vapor Yarway CT100 y CT150 están diseñadas para un drenaje de condensación de vapor limpio por goteo y rastreo. Estas trampas de vapor están fabricadas en su totalidad con componentes de acero inoxidable 316L con superficies de contacto húmedas pulidas con rugosidad promedio de 20 μ in Ra o superior. Son autodrenantes cuando se instalan de forma vertical en sistemas de tuberías.

Características clave

  • Cuerpo de acero inoxidable: los materiales del cuerpo de todos los modelos son de acero inoxidable tipo 316L. Válvula autocentrable: cierre hermético. El montaje del actuador y la válvula en la placa de impacto permite que la válvula se alinee automáticamente con el centro del orificio del asiento de la válvula. Proporciona una válvula y un asiento duraderos. Actuador sensible a la temperatura: actuador soldado para una máxima resistencia a la corrosión y a los choques térmicos e hidráulicos, una sola parte móvil. Resistente a los choques térmicos e hidráulicos: la placa de fijación y la construcción soldada evitan daños en el actuador. Válvula y asiento: válvula de acero inoxidable y asiento emparejados entre sí para un sello impermeable. La mejor capacidad de manipulación del aire: arranque y operación rápidos. Respuesta rápida: se ajusta rápidamente a la carga de condensación o a cambios de temperatura.