Trampas de vapor termostáticas y de flotador sin palanca Yarway FXT
Yarway FXT leverless float and thermostatic steam traps suit low‑ to medium‑pressure systems needing continuous drainage.
Características clave
- Componentes internos de acero inoxidable: asientos y válvulas endurecidos. Vida útil sumamente larga y servicio confiable. Resiste el golpe de ariete. Protege contra la erosión y la corrosión.
- A prueba de erosión: el paso de descarga está protegido con un revestimiento de acero inoxidable.
- Filtro integral: la pantalla de acero inoxidable evita problemas de suciedad. Conexión de purga suministrada.
- Válvula termostática de aire: se suministra con un elemento de presión balanceado para una ventilación de aire inmediata y completa
- Orificio variable: la condensación se descarga de forma continua a través del anillo del asiento, que es modulado por el flotador. Esto proporciona un caudal suave y uniforme, sin alta velocidad ni arrastre por vapor.
- Orificio SLR: la purga continua opcional evita el bloqueo del vapor instantáneo cuando no es posible instalar trampas en un punto bajo del sistema.