Trampas de vapor de cubo invertido Yarway INB100
Características clave
- Adecuado para una variedad de cargas y aplicaciones
- Resiste la suciedad y el sarro: la válvula y el orificio están colocados en la parte superior de las trampas
- Orificio y válvula de acero al cromo: vida útil prolongada y máxima resistencia a la corrosión
- Entrada superior, reparable en línea