Trampas de vapor de cubo invertido Yarway INB200
Características clave
- Construcción de acero inoxidable para una vida útil prolongada gracias a la resistencia a la corrosión, los golpes de ariete y la congelación durante la interrupción de las operaciones en condiciones de clima frío.
- Adecuado para una variedad de cargas y aplicaciones
- Orificio y válvula de acero al cromo: vida útil prolongada y máxima resistencia a la corrosión
- Opción de conector universal para reparaciones en línea: el cuerpo se monta permanentemente en el sistema. La trampa se instala mediante una conexión de montaje universal de dos tornillos.
- Resiste la suciedad y el sarro: la válvula y los asientos están colocados en la parte superior de las trampas