Trampa de vapor termostática Yarway PB
Yarway PB Series thermostatic traps provide freeze‑proof, efficient condensate removal for drip, tracer, and winterization needs.
Características clave
- A prueba de congelamiento
- La construcción de acero inoxidable endurecido proporciona una excepcional resistencia a la corrosión
- El modo de fallo abierto evita golpes de ariete en la red de distribución del vapor
- Soporta el sobrecalentamiento
- Funciona contra el 99 % de contrapresión
- Descarga de energía eficiente subenfriada