Fallback image
Product Image

Trampas de vapor termostáticas sanitarias Yarway ST600

Las trampas de vapor Yarway ST600 y ST800 de limpieza en sitio/vapor en sitio drenan la condensación con bajos requisitos de subenfriamiento para minimizar el riesgo de alarmas de temperatura durante la operación SIP.

Características clave

  • Superficies interiores más inclinadas: diseñado para drenar completamente sin encharcarse, incluso en líneas con pendientes significativas. Cuerpo de acero inoxidable: el material del cuerpo es acero inoxidable 316L con 20 µ in Ra interno y 32 µ in Ra externo. Opción de electropulido disponible. Válvula autocentrable: cierre hermético. El montaje del actuador y la válvula en la placa de impacto permite que la válvula se alinee automáticamente con el centro del orificio. Actuador sensible a la temperatura: una parte móvil. Actuador soldado de acero inoxidable 316L, a prueba de fallos, para una máxima resistencia a la corrosión y a los choques térmicos e hidráulicos. Descarga direccional: se evita la erosión dirigiendo la descarga al centro de la tubería. Mantenimiento: puede retirarse y desmontarse fácilmente para su esterilización o reparación. Empaquetadura de grado alimentario estándar de la industria: la empaquetadura de grado alimentario de Viton blanco ofrece un rendimiento superior para aplicaciones de vapor a alta presión. Amplia selección de orificios (ST600): la amplia selección de tamaños de orificio proporciona la mayor flexibilidad de dimensionamiento y selección. Manipulación superior del aire: la mejor capacidad de manipulación del aire permite un arranque rápido. Opción exclusiva de orificio SLR: proporciona drenaje a temperaturas saturadas, reacción instantánea a los cambios de carga y funcionamiento a prueba de fallos garantizado para operaciones especialmente críticas. Barras: los acoples de conexión no están soldados a las piezas de entrada y salida. Configuración universal (ST800): conexiones horizontales desde cualquier dirección en el modelo estándar; los modelos HV y VH incorporan una conexión horizontal multidireccional y otra vertical.