Inscríbase en estos cursos presenciales avanzados para realizar ejercicios prácticos:
Embárquese en un viaje hacia el dominio de la tecnología de válvulas de control con nuestra ruta de aprendizaje recomendada.
Comience con los fundamentos de las válvulas de control y, a medida que avance, adquiera experiencia de forma gradual dominando la ingeniería, el mantenimiento, el diagnóstico e incluso las soluciones industriales de las válvulas de control.
Comience con el curso de aprendizaje electrónico Fundamentos de las válvulas de control
Fundamentos de válvulas de control (Curso e1310) consta de 9 módulos diseñados para ingenieros, técnicos y profesionales responsables del dimensionamiento, la selección y la aplicación de válvulas de control, actuadores e instrumentación de válvulas de control:
- Introducción a las válvulas de control
- Características del caudal de la válvula de control
- Válvulas de control de vástago deslizante
- Actuadores de vástago deslizante
- Válvulas de bola y válvulas de obturación excéntricas
- Válvulas de mariposa
- Actuadores rotativos
- Posicionadores
- Accesorios de las válvulas de control
¡Adquiera conocimientos especializados a través de demostraciones prácticas!
Ingeniería de la válvula de control (1300)
Temas básicos y avanzados sobre ingeniería de válvulas de control:
- Cavitación y flashing
- Ruido
- Servicio corrosivo y erosivo
Ejercicios prácticos:
- Dimensionamiento líquido
- Dimensionamiento del gas
- Dimensionamiento del actuador
Arranque y comisionamiento de la válvula de control
Procedimientos de arranque y comisionamiento:
- Prácticas recomendadas para el arranque de válvulas de control e inventario de piezas
- Características del controlador de válvulas digitales
- Monitorización de la condición de las válvulas
Ejercicios prácticos:
- Calibración básica
Mantenimiento de válvulas de control (1400)
Procedimientos de operación y mantenimiento de la válvula de control
- Desmontaje y sustitución de piezas
- Resolución de problemas
- Montaje y calibración del posicionador
Ejercicios prácticos:
- Actuadores y ajuste de banco
- Reemplazo de internos, empaquetadura y empaques de la válvula
- Calibración del posicionador
Posicionador inteligente y diagnóstico (1751/52/59, 7036 y 1766)
Posicionador inteligente, instalación y operación
Cursos separados para:
- Comunicación HART® (1751/52/59)
- FOUNDATION™ fieldbus (7036)
- SIS (1766)
Ejercicios prácticos:
- Configuración y calibración con el software ValveLink™
- Interpretación de los datos de diagnóstico
Los participantes de los cursos de aprendizaje en línea y presenciales recibirán un certificado cuando finalicen el curso con éxito.
Mejore sus habilidades con MyTraining: capacitación cuando y donde la necesite.
Los servicios educativos de Emerson en la región de Asia-Pacífico ofrecen diversos canales de capacitación que se adaptan a las necesidades de cada alumno. La plataforma MyTraining ofrece una cartera de cursos acreditados por la Acreditación Internacional para la Educación y Formación Continua (International Accreditation for Continuing Education and Training, IACET). Contamos con 19 centros de capacitación regionales para cursos presenciales impartidos por instructores y aulas virtuales para módulos de aprendizaje electrónico y aprendizaje mixto.
Recursos de medios