Explore cursos avanzados impartidos por instructores, con ejercicios prácticos, en ingeniería de válvulas de control, arranque y puesta en marcha, mantenimiento, configuración de controladores digitales de válvulas y diagnóstico.
Comience con los fundamentos de las válvulas de control y adquiera experiencia en ingeniería, mantenimiento, diagnósticos y aplicaciones industriales de válvulas de control. Estos programas, disponibles en toda Asia Pacífico mediante el aprendizaje en línea e impartidos por instructores, apoyan a profesionales de las industrias de petróleo y gas, energía, química, minería, ciencias de la vida y otras industrias de procesos.
El curso e1310, Fundamentos de válvulas de control, consta de 1310 módulos diseñados para ingenieros, técnicos y profesionales responsables del dimensionamiento, la selección y la aplicación de válvulas de control, actuadores e instrumentación de válvulas de control.
Explore cursos avanzados impartidos por instructores, con ejercicios prácticos, en ingeniería de válvulas de control, arranque y puesta en marcha, mantenimiento, configuración de controladores digitales de válvulas y diagnóstico.
Temas básicos y avanzados sobre ingeniería de válvulas de control:
Ejercicios prácticos:
Procedimientos de arranque y puesta en marcha:
Ejercicios prácticos:
Procedimientos de operación & mantenimiento de válvulas de control
Ejercicios prácticos:
Controladores digitales de válvulas, instalación & operación
Cursos separados para estos temas:
Ejercicios prácticos:
Los participantes que completan satisfactoriamente los cursos presenciales y de aprendizaje en línea elegibles reciben un certificado de finalización.
Los Servicios educativos de Emerson en Asia Pacífico ofrecen canales de capacitación para apoyar diferentes necesidades de aprendizaje. A través de MyTraining, los participantes pueden acceder a una cartera de cursos acreditados por IACET, que incluyen aprendizaje en línea, aprendizaje combinado, aulas virtuales y capacitación impartida por instructores a través de centros de capacitación regionales.

La capacitación en válvulas de control ayuda a los ingenieros, técnicos y personal de mantenimiento a comprender la selección, dimensionamiento, funcionamiento, mantenimiento, resolución de problemas y diagnóstico de las válvulas de control.
Los participantes que completan satisfactoriamente los cursos elegibles reciben un certificado de finalización.
Sí. Emerson ofrece cursos de aprendizaje en línea a su propio ritmo por medio de MyTraining.
La capacitación es relevante en todas las industrias, entre ellas petróleo y gas, energía, química, metales y minería, agua y aguas residuales, alimentos y bebidas y ciencias de la vida.
La capacitación está disponible en toda Asia Pacífico a través del aprendizaje en línea y los centros de capacitación regionales. Emerson también puede impartir capacitaciones en las instalaciones del cliente, si lo solicita.
Sí. Los cursos de Emerson elegibles están acreditados por IACET y los participantes que los completan satisfactoriamente reciben un certificado de finalización.