Migliorate la longevità degli asset e i tempi di attività del sistema

Pompa centrifuga

Le pompe centrifughe sono fondamentali per il movimento dei fluidi nei processi industriali, ma spesso sono soggette a degrado delle prestazioni, cavitazione e problemi legati alle vibrazioni. Combinando la diagnostica predittiva con il monitoraggio continuo dello stato di salute, gli operatori possono identificare e mitigare tempestivamente i problemi delle pompe, contribuendo a prolungarne la durata, a ridurre i costi di manutenzione e a proteggere la produttività del processo.

Industrial centrifugal pump installed in a chemical process facility
Monitoraggio e approfondimenti predittivi in tempo reale

Massimizzare le prestazioni della pompa centrifuga

Aiutate a prevenire i guasti e migliorare l'efficienza delle pompe grazie alla diagnostica basata sulle condizioni

I guasti alle pompe causati da flusso ristretto, problemi di tenuta o cavitazione possono provocare costosi tempi di inattività non programmati. Gli strumenti di monitoraggio e analisi scalabili offrono visibilità continua dello stato di salute e delle prestazioni della pompa centrifuga. Grazie alla diagnostica accurata e alla strumentazione wireless, i team di manutenzione possono prendere decisioni proattive e migliorare l'affidabilità delle apparecchiature.

Monitoraggio più intelligente per asset rotanti critici

Applicazione di soluzioni per pompe centrifughe

Pochi asset in un impianto sono così critici e richiedono tanta manutenzione quanto le pompe centrifughe, motivo per cui molte applicazioni adottano installazioni con più unità in backup. Le applicazioni di monitoraggio approfondito e diagnostica predittiva di Emerson avvisano gli operatori in caso di funzionamento anomalo e potenziali guasti, consentendo di implementare una manutenzione basata sulle condizioni e proattiva. Il monitoraggio continuo consente un'azione correttiva tempestiva per garantire il funzionamento continuo.

Proteggere dalla cavitazione

image

Il rilevamento precoce della cavitazione nelle pompe è essenziale, poiché la cavitazione provoca un aumento dell'usura del corpo della pompa e dell'elica, oltre a incrementare le vibrazioni, riducendo la durata delle tenute e dei cuscinetti. Emerson offre una serie di sensori di vibrazione per la pompa e il motore, insieme a trasmettitori di pressione per linee di aspirazione e scarico in grado di rilevare i rumori caratteristici creati dalla cavitazione. Questi sistemi possono essere facilmente integrati con la tecnologia Asset Management Software (AMS) per rilevare immediatamente condizioni di cavitazione e garantire un funzionamento affidabile delle pompe.

Soluzioni in tutti i settori chiave

Gruppi aziendali specializzati in pompe centrifughe

Per ottenere prestazioni coerenti delle pompe centrifughe, è necessario un approccio multidisciplinare mediante l'uso di piattaforme di automazione, strumentazione di misurazione e dispositivi di controllo finale. Scoprite come i nostri gruppi aziendali collaborano per contribuire a mantenere i tempi di attività, ridurre i costi e migliorare la sicurezza in applicazioni di apparecchiature rotanti.

Ottimizzazione delle prestazioni di pompaggio

Domande frequenti

Esplorate le domande frequenti sull'efficienza della pompa, la prevenzione della cavitazione e le migliori pratiche di manutenzione. Ulteriori informazioni su come le tecnologie Emerson aiutano a monitorare le prestazioni, prolungare la durata delle apparecchiature e ridurre i tempi di indisponibilità dell'impianto non pianificati in applicazioni critiche di pompaggio.

Se il flusso in ingresso di una pompa è limitato da un filtro ostruito, da una valvola chiusa o da altre ostruzioni, nel mezzo di processo possono formarsi cavità o bolle piene di gas a causa della pressione negativa. Oltre a causare un rumore che sembra indicare che la pompa stia muovendo delle pietre, ciò può causare un'usura eccessiva della cassa e della girante, oltre ad aumentare le vibrazioni dell'intero impianto se non corretto. I trasmettitori di pressione Emerson sono in grado di rilevare questa condizione, mentre i sensori di vibrazione segnalano le modifiche all'impianto in modo da poter correggere il problema.

Le vibrazioni in un'apparecchiatura rotante sono il peggior nemico della durata dei componenti. La fonte più comune di vibrazioni per le installazioni di pompe ad accoppiamento diretto è il disallineamento dell'albero. Se la base dell'apparecchiatura non è completamente solida e se l'installazione non è stata regolata in modo da portare i due alberi su una linea coassiale quando l'apparecchiatura è a temperatura di esercizio, si verificano vibrazioni eccessive. Può verificarsi anche la cavitazione, ma è più facilmente riconoscibile. I sensori di vibrazione di Emerson, combinati con il software Plantweb Insight, rilevano quando le variazioni nelle caratteristiche di vibrazione indicano la formazione di condizioni dannose.

Il meccanismo che mantiene il fluido all'interno della pompa ed evita perdite nel punto in cui l'albero entra nella cassa è una vulnerabilità critica. Le pompe di vecchia concezione utilizzavano guarnizioni a baderna, ma le tenute meccaniche hanno guadagnato popolarità. La guarnizione ha un proprio sistema di liquidi per compensare la pressione e il meccanismo di flussaggio elimina i detriti dalle superfici di tenuta. Questo sistema deve essere monitorato per rilevare pressione e livello dei fluidi al fine di garantirne il corretto funzionamento ed Emerson offre gli strumenti adatti per questa applicazione.

I problemi e i guasti più comuni associati alle pompe includono cavitazione, guasti alle tenute meccaniche, guasti ai cuscinetti, usura o danni alla girante, perdite, surriscaldamento, disallineamento della girante o dell'albero, flusso insufficiente o bassa pressione, problemi al motore o all'azionamento, problemi di compatibilità dei materiali e danni da corpi estranei. Per mitigare tali problemi e garantire prestazioni ottimali sono essenziali un monitoraggio adeguato delle condizioni della pompa e una risoluzione proattiva dei problemi.