Precisione e affidabilità in superficie

Teste di pozzi

Dal monitoraggio remoto alla gestione della pressione, le soluzioni digitali per teste di pozzi supportano una produzione sicura ed efficiente in ogni fase. Migliorate le prestazioni operative con tecnologie progettate per ridurre le perdite, ottimizzare i tempi di attività e prolungare la durata degli asset anche negli ambienti più difficili.

Sunset blue hour and silhouette of oilfield worker at oil well manifold  ; Shutterstock ID 531329203; purchase_order: Enterprise MARCOM; job: Emerson.com; client: Web; other: Requested by Susan Tencio
Infrastruttura di superficie più intelligente

Prestazioni complete delle teste di pozzi

Massimizzare la produzione e la sicurezza con soluzioni di teste di pozzi connesse e integrate

I sistemi di teste di pozzi devono funzionare in modo impeccabile per garantire la sicurezza e l'efficienza delle operazioni upstream. Le moderne soluzioni di teste di pozzi integrano rilevamento, controllo e analisi dei dati per ridurre l'intervento manuale, migliorare la visibilità sul campo e supportare obiettivi di produzione affidabili. Sia nei giacimenti di scisto argilloso onshore che nei campi offshore remoti, un'automazione affidabile delle teste di pozzi garantisce un valore tangibile.

Risultati reali

Applicazione di soluzioni di teste di pozzi

In tutto il mondo, gli operatori stanno migliorando le prestazioni dei pozzi e riducendo al minimo le emissioni utilizzando tecnologie innovative di controllo e misurazione. I case study dimostrano come i sistemi di teste di pozzi basati sui dati consentano la manutenzione predittiva, tempi di risposta più rapidi e meno visite in sede, il tutto migliorando la sicurezza e la produzione.

Tecnologie collaborative che portano risultati

Gruppi aziendali in soluzioni per teste di pozzi

Le applicazioni per teste di pozzi beneficiano di innovazioni nelle tecnologie di misurazione, controllo, automazione e diagnostica. Ogni gruppo aziendale mette a disposizione le proprie competenze specializzate per migliorare i tempi di attività, aumentare la sicurezza e fornire dati più fruibili dal campo.

Soluzioni per teste di pozzi

Domande frequenti

Esplorate le domande frequenti per capire meglio come le tecnologie per teste di pozzi supportino operazioni sicure, efficienti e affidabili in tutti gli ambienti di perforazione e produzione.

Le valvole di arresto di emergenza (ESD) sono un componente critico per la sicurezza della testa di pozzo. Vengono utilizzate per arrestare il flusso di liquidi o gas pericolosi in caso di condizioni anomale o pericolose. 

 

Molte teste di pozzi sono situate in luoghi remoti e non presidiati. Potrebbero non avere accesso ad aria per strumenti, gas di processo o energia elettrica di servizio. La sicurezza, l'affidabilità e la protezione ambientale devono essere considerate anche quando si automatizzano valvole di arresto di emergenza critiche. Un sistema attuatore idraulico autonomo o un attuatore elettrico a basso consumo, in grado di funzionare con energia solare, sono due opzioni per soddisfare questi requisiti.

Un sistema intelligente per testa di pozzo è una soluzione sofisticata che integra automazione, sensori e analisi avanzate per migliorare la gestione e il controllo delle operazioni della testa di pozzo.

Questo sistema in genere include:

  • Sensori e dispositivi di misurazione avanzati: per fornire dati in tempo reale su pressione, temperatura, portate e altri parametri critici.
  • Tecnologie di automazione e controllo: per automatizzare funzioni della testa di pozzo, ad esempio le operazioni delle valvole e la gestione della pressione, riducendo la necessità di intervento manuale e aumentando l'efficienza operativa.
  • Analisi dei dati e monitoraggio: per analizzare i dati da varie fonti, ottimizzare le prestazioni, prevedere le esigenze di manutenzione e garantire la conformità alle normative di sicurezza e ambiente.
  • Accesso e gestione remoti: per consentire agli operatori di monitorare e controllare le operazioni della testa di pozzo da luoghi remoti e migliorare i tempi di risposta e la flessibilità operativa.

Nel complesso, i sistemi intelligenti per teste di pozzi di Emerson hanno lo scopo di aumentare la sicurezza, l'affidabilità e la produttività, riducendo i costi e l'impatto ambientale grazie a tecnologie e soluzioni integrate all'avanguardia

Le moderne unità terminali remote (RTU) stanno diventando la tecnologia di controllo preferita dagli operatori di piattaforme di pozzi multiple grazie alla loro agilità e flessibilità. Le unità terminali remote offrono più capacità con un numero maggiore di ingressi e uscite e una potenza di elaborazione superiore per i dati rispetto ai controller logici programmabili (PLC). Gli strumenti software intuitivi consentono agli utenti di configurare le RTU e di accedere all'ambiente di programmazione IEC 61131, comune ai PLC, per ottenere il controllo necessario. L'installazione è un'altra importante considerazione. I PLC fanno parte di un sistema di controllo più completo, spesso situato in una grande struttura in loco. Le RTU sono progettate per resistere a condizioni operative difficili, offrendo un intervallo di temperatura di esercizio più ampio con l'installazione in armadi comodi e convenienti. Inoltre, in genere le RTU hanno un fabbisogno di potenza inferiore rispetto ai PLC, contribuendo così a ridurre i costi dell'elettricità.