Rethinking the cloud to enable enterprise operations and engineering

Ripensare il cloud per abilitare la progettazione e le operazioni aziendali

Mariana Dionisio, DeltaV Product Marketing Director, spiega come le soluzioni software avanzate ospitate sul cloud consentano alle organizzazioni di creare efficienze nella progettazione e nelle operazioni, ottimizzando i processi e abbassando i costi. 

Nel corso dell'ultimo decennio, il cloud è diventato sinonimo di archiviazione dei dati su larga scala, distribuzione del software e, più recentemente, di tentativi di "analisi dei big data". Ora, grazie a una maggiore reattività alle comunicazioni di rete, all'innovazione del software e a una riprogettazione dei flussi di lavoro organizzativi, oltre a una maggiore fiducia guadagnata dopo anni di utilizzo affidabile nell'IT, il cloud sta diventando una parte integrante e in tempo reale delle strategie per il flusso di lavoro dei produttori, dalla gestione dei progetti di investimento alle operazioni quotidiane di produzione. 

I silos di dati limitano i miglioramenti operativi 
Le organizzazioni vogliono ricavare valore aggiuntivo dai sistemi operativi, al di là del semplice controllo della produzione. Gli investimenti in sistemi, sensori ed elementi di controllo hanno contribuito a semplificare le attività e a mettere a punto le prestazioni degli impianti. Tuttavia, è possibile ottenere maggiori vantaggi attraverso l'ottimizzazione multidimensionale. Ad esempio, i dati di affidabilità delle apparecchiature possono essere combinati con i dati di processo della produzione per comprendere l'impatto reciproco. Eppure i sistemi tecnologici degli impianti e i loro dati sono spesso isolati in base al ruolo, rendendo difficile sfruttare i dati di processo per migliorare l'affidabilità e viceversa. Allo stesso modo, i dati dettagliati sulle prestazioni a livello di unità o asset di un impianto presentavano una visibilità limitata da parte delle risorse di progettazione centrali o di altre strutture. Ciò limitava la possibilità di modellare i comportamenti migliori di una struttura ed estenderli ad altre strutture. 

Trasformare le operazioni aziendali in realtà 
Per ottimizzare le prestazioni di molte strutture, è essenziale stabilire le migliori pratiche confrontando i dati operativi e di attività critici su scala aziendale. Le strategie di controllo e gestione delle risorse che garantiscono le migliori prestazioni aziendali possono essere modellate per altre strutture in presenza di una visione integrata con strumenti in grado di confrontare diverse operazioni e comprendere i comportamenti che fanno la differenza.   

Le soluzioni cloud, che gestiscono e analizzano grandi quantità di dati in tempo reale, sono ideali per identificare, ad esempio, i trend di affidabilità delle apparecchiature. Ciò consente l'identificazione e la risoluzione dei guasti dei macchinari prima che influiscano sulla disponibilità degli impianti. Emerson stima che in alcuni settori, ogni aumento della disponibilità dell'1% può tradursi in circa 8,4 milioni di dollari di margine di profitto aggiuntivo all'anno. 

L'integrazione di potenti sistemi di elaborazione basati sul cloud sta trasformando il modo in cui operano le organizzazioni. La disponibilità sicura di dati e sistemi nel cloud consente agli esperti autorizzati, ovunque si trovino, di adoperarsi per migliorare le prestazioni. L'ottimizzazione dei flussi di lavoro è fondamentale per raggiungere una maggiore efficienza, migliorare la qualità dei prodotti, potenziare la sicurezza e la sostenibilità e ridurre i costi. Alcuni esempi di soluzioni specifiche per le operazioni aziendali sono: 

  • Il software Emerson DeltaV™ Workflow Management semplifica la creazione e la gestione delle ricette per la produzione nel settore delle biotecnologie, in particolare nei più complessi prodotti medicinali per terapie avanzate e nei metodi emergenti basati sulle cellule. Questo elimina la dipendenza dalla carta e accelera le pipeline di farmaci e vaccini. 
  • Le piattaforme di gestione del ciclo di vita basate sul cloud, come l'esperienza digitale offerta da Guardian™ di Emerson, forniscono una gestione centralizzata di tutti i sistemi di controllo, di automazione e di gestione delle risorse, promuovendo l'integrità dei sistemi e l'ottimizzazione delle prestazioni. 
  • Il software per il monitoraggio delle condizioni basato su cloud, come AMS Machine Works, offre agli importanti specialisti dell'affidabilità la visibilità sullo stato di risorse critiche come pompe, motori, turbine, generatori e compressori. Ciò consente una rapida identificazione dei guasti, contribuendo a ridurre al minimo i tempi di fermo non pianificati e ad aumentare la disponibilità. 
  • Gli specialisti della strumentazione da campo possono monitorare una flotta distribuita di applicazioni di misurazione da remoto, su più posizioni e siti, senza richiedere l'accesso DCS. Ciò fornisce informazioni preziose sulle prestazioni degli asset e aumenta l'efficienza degli operatori. 

Per i sistemi basati su cloud, il comprovato modello di utilizzo Software as Service (SaaS) consente agli utenti finali di adottare nuove soluzioni senza dover mantenere un'infrastruttura IT, come server, software, sicurezza e aggiornamenti del sistema. I team possono concentrarsi sulle proprie competenze principali di produzione invece che sulla manutenzione e il mantenimento di complessi sistemi IT. 

Superare la complessità dei progetti 
La portata e la complessità dei moderni progetti di automazione della produzione rendono difficile l'utilizzo dei dati. Spesso costruite in modo modulare, le nuove strutture sono raramente costruite in loco. Decine di fornitori lavorano invece in modo indipendente su una parte della tecnologia di processo, riunendo tutto per l'assemblaggio più avanti nel progetto. Mantenere questa matrice di fornitori di pacchetti tecnologici, aziende di ingegneria e team di assistenza di progetto sincronizzati in base a un piano di progettazione comune e soggetto spesso a modifiche è una sfida straordinaria che storicamente comporta errori e ritardi dovuti a problemi di gestione delle versioni o a test inadeguati dei componenti da siti di progetto remoti. Mantenere un'unica fonte di verità sulla documentazione di progettazione e ingegneria è una sfida per i team di progetto da decenni. 

Per affrontare queste sfide, le piattaforme di progettazione e gestione dei progetti basate su cloud facilitano una comunicazione e una collaborazione fluide tra team globali, fornitori e clienti, promuovendo un ambiente di progettazione più connesso e agile. Il cloud fornisce un collegamento tra le persone e gli asset distribuiti, con soluzioni software sofisticate che migliorano l'efficienza della progettazione. Ecco alcuni esempi: 

  • Emerson sta sfruttando il cloud per migliorare l'ingegneria dei progetti, accogliere le modifiche tardive, consentire la condivisione dei dati tra discipline e garantire la sicurezza già dalla fase di progettazione. Ciò consente ai team di ingegneria multidisciplinari di collaborare in modo più efficace per l'intero ciclo di vita di un progetto, fornendo un'unica fonte di verità per la progettazione e la configurazione dell'I/O, tutte le pianificazioni del progetto e la documentazione di progettazione, una gestione affidabile della versione, test di accettazione in fabbrica (FAT) integrati e gestione dei test e configurazione e gestione di sequenze simulate. 
  • Man mano che i team di progetto si evolvono per verificare la configurazione dei sistemi e dei processi, anche da remoto, vi è la possibilità per operatori e ingegneri di connettersi a repliche simulate dei sistemi di controllo, gestite e mantenute da una terza parte, da qualsiasi posizione attraverso un'interfaccia web sicura, riducendo così i costi associati alle apparecchiature fisiche in loco. Software come DeltaV Simulation Cloud di Emerson creano un digital twin completo che supporta sviluppo e test di strategia di controllo, formazione degli operatori e valutazione delle competenze. 
  • Per i team di progetto distribuiti, inclusi i fornitori intrinsecamente disconnessi che lavorano su porzioni di un pacchetto di asset, Remote Virtual Office di Emerson consente a tutte le parti interessate di accedere ai file, partecipare alle discussioni e condividere le proprie conoscenze per tutto il ciclo di vita del progetto. In questo modo si comprime la pianificazione del progetto e si riducono i costi complessivi. 
  • Nei progetti di migrazione, tutta la cronologia, le configurazioni e la strategia di controllo operativo di un sistema esistente e probabilmente obsoleto devono essere trasferiti a una nuova piattaforma. Questo può rivelarsi ancora più difficile della creazione di un nuovo sistema. Il software DeltaV Revamp basato su cloud di Emerson affronta questa sfida grazie all'uso dell'intelligenza artificiale. Utilizza infatti un database completo di precedenti progetti di sistemi di controllo Emerson per associare e convertire automaticamente fino al 70% delle configurazioni legacy. Eliminando i flussi di lavoro manuali, la soluzione consente di risparmiare tempo in modo significativo, ridurre rischi ed errori e abbassare i costi fino al 15%. 

Riepilogo 
Durante l'intero ciclo di vita di una struttura, dalla progettazione alla gestione, il cloud trasforma il modo in cui i team collaborano, l'esecuzione dei flussi di lavoro e l'ottimizzazione delle prestazioni. Consente a team di progetto remoti e disconnessi di operare come un unico team integrato e permette alle strutture distribuite geograficamente di condividere e replicare i comportamenti migliori per migliorare le prestazioni di tutti gli asset. 

Scopri tutte le informazioni sulla Boundless AutomationSM in "Innovations in Automation".