Emerson migliora il software del sistema di controllo per garantire una perfetta integrazione dei dati e un incremento delle prestazioni operative

Fallback image

DeltaV™ Versione 15 Feature Pack 2 offre una connettività estesa tramite protocolli basati su Ethernet e un'esecuzione semplificata dei controlli basati sullo stato. Immagine ad alta risoluzione

L'aggiornamento del sistema di controllo distribuito DeltaV si caratterizza per una connettività estesa mediante protocolli basati su Ethernet e un'esecuzione semplificata del controllo basato sullo stato.

AUSTIN, Texas (10 giugno 2024) - Il leader mondiale della tecnologia e del software Emerson sta ulteriormente ampliando la piattaforma di automazione DeltaV™ con l'aggiornamento a DeltaV Versione 15 Feature Pack 2 per il suo sistema di controllo distribuito (DCS). Questo Feature Pack consente agli utenti di passare facilmente al DCS DeltaV da altri sistemi di controllo di terze parti, amplia il supporto per le reti di dispositivi Ethernet e riduce la complessità dell’implementazione dei controlli basati sullo stato. Mentre gli impianti cercano di catturare anche i minimi miglioramenti prestazionali per raggiungere obiettivi di efficienza e sostenibilità sempre più ambiziosi, diventano quindi fondamentali le tecnologie in grado di modernizzare il controllo senza rischi di progettazione, spese generali e tempi di inattività eccessivi. L'ultima versione del sistema di controllo DeltaV aiuta gli utenti a realizzare più rapidamente gli obiettivi di efficienza e i risparmi operativi e di progetto garantiti dalle nuove funzioni del software del sistema di controllo.

"La Versione 15 con Feature Pack 2 di DeltaV offre agli utenti nuove funzionalità, capacità e migliorie che consentono di espandere ulteriormente l'integrazione di dati e I/O, oltre alle applicazioni, per modernizzare più facilmente l’operatività, migliorare la connettività e la collaborazione e garantire l'eccellenza operativa", ha dichiarato Claudio Fayad, vicepresidente per la tecnologia della business unit Process Systems and Solutions di Emerson.

Al giorno d’oggi, gli impianti devono poter sfruttare i vantaggi delle moderne tecnologie digitali che ottimizzano le operazioni e migliorano la sostenibilità. Tuttavia, una delle barriere più comuni alla modernizzazione del sistema di controllo sono i costi elevati e i requisiti di manodopera per la transizione I/O. DeltaV IO.Connect, che consente agli utenti di sostituire i sistemi di controllo legacy con i moderni software e regolatori DeltaV lasciando inutilizzata l'infrastruttura I/O legacy, ora supporta più sistemi di controllo di terze parti.

In questo modo, gli impianti possono beneficiare da subito dei vantaggi offerti dal moderno sistema di controllo DeltaV migrando dai più comuni sistemi di terze parti, e di eseguire una transizione graduale dell'infrastruttura di I/O esistente, secondo le proprie necessità e tempistiche, minimizzando i tempi di inattività e i rischi.

Le reti di dispositivi basate su Ethernet, veloci e con una notevole mole di dati, hanno una sempre maggiore diffusione nel panorama dell'automazione, che non potrà che accelerare con la funzionalità Advanced Physical Layer che amplia la gamma di applicazioni nelle industrie di processo e ibride. Con questa ultima versione, il sistema di controllo DeltaV ha incrementato i tipi di dati e le capacità diagnostiche della vasta gamma di protocolli di comunicazione basati su Ethernet supportati, come PROFINET, EtherNet/IP, OPC UA e Modbus TCP. Questi miglioramenti ampliano ulteriormente le solide basi dell'automazione DeltaV per lo scambio di volumi di dati sempre crescenti dalle reti dei dispositivi da campo di nuova generazione.

Il controllo basato sullo stato è un fattore chiave poiché molti impianti sono destinati verso un’operatività autonoma o semi-autonoma, per ridurre i tempi di inattività e ridurre al minimo i rischi per la sicurezza. Quando le operazioni impongono un cambio di logica, grazie a DeltaV Versione 15 Feature Pack 2, i team operativi e di progettazione dispongono di più opzioni per l'esecuzione delle sequenze di controllo basate sullo stato. Questa ulteriore possibilità consente di eseguire operazioni sicure e affidabili, migliorando al contempo flessibilità e manutenzione della logica basata sullo stato. Per migliorare la consapevolezza della situazione degli operatori, anche la funzionalità dell'area di controllo di DeltaV Live è stata migliorata per persistere mentre gli operatori navigano tra i visualizzatori.

Media:

Risorse aggiuntive:


Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è un'azienda globale di tecnologia e software che fornisce soluzioni innovative per i settori essenziali del mondo. Grazie al portafoglio di prodotti di automazione leader del settore, inclusa la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson aiuta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere il personale, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per maggiori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo Emerson.com.