Soluções de medição de nível para reatores e tanques de mistura

Medição de nível precisa e confiável em condições desafiadoras

Level Measurement Solutions for Reactors & Mixing Tanks

Controle de nível otimizado e garantia de qualidade

Um reator ou tanque de mistura geralmente está no centro do processo de produção de produtos químicos, exigindo medição de nível confiável e precisa para garantir alta qualidade, controle e consistência do produto. Em recipientes de reatores, as condições podem ser severas com mudanças rápidas de níveis, turbulência, mudança de temperatura e meios viscosos ou corrosivos. Com o reator frequentemente equipado com agitadores, o radar sem contato combinado com a tecnologia de detecção de nível pontual é ideal para ter intrusão mínima no recipiente, evitando obstruções.

 

Transmissores de nível por radar que usam frequências diferentes são necessários para solucionar diferentes desafios de processo dentro de reatores e tanques de mistura. Transmissores de nível de frequência mais alta, como o Rosemount 3408 de 80GHz, são adequados para conexões de processo pequenas e faixas de medição curtas, enquanto a frequência média do Rosemount 5408 de 26GHz melhor se adapta a condições de processo mais desafiadoras, incluindo a presença de vapor e de espuma.