Otimização do desempenho e da integridade da tubulação

Gasodutos

O transporte seguro e eficiente de petróleo e gás através de tubulações é fundamental para atender às demandas globais de energia. Soluções avançadas melhoram a integridade da tubulação, otimizam o rendimento e garantem a conformidade com a regulamentação. Explore as tecnologias projetadas para melhorar o monitoramento, o controle e a manutenção das operações de tubulações.

Gas pipeline system with high pressure and direction sign at compressor station. Concept of energy delivery infrastructure; Shutterstock ID 2475855051; purchase_order: Enterprise MARCOM; job: Emerson.com; client: Web; other: Requested by Susan Tencio
Aprimoramento das operações de tubulação​

Alcance da excelência operacional no gerenciamento de tubulação

Soluções integradas para monitoramento, controle e gerenciamento de integridade

Os operadores de tubulações enfrentam desafios para manter a integridade do sistema, otimizar a vazão e aderir às rigorosas regulamentações de segurança. A implementação de sistemas abrangentes de monitoramento e controle fornece dados em tempo real, permitindo a manutenção proativa e operações eficientes. Soluções avançadas de software simplificam a integração e análise de dados, apoiando uma tomada de decisões informadas e o gerenciamento de riscos.

Aplicações reais

Soluções de tubulação em ação

Os operadores implementaram com sucesso tecnologias avançadas para detectar e gerenciar vazamentos, monitorar corrosão e erosão e otimizar sistemas de controle de pressão. Essas soluções levaram a uma segurança aprimorada, redução do impacto ambiental e aumento da eficiência operacional. Ao integrar a aquisição de dados em tempo real com análises preditivas, os operadores de tubulação podem antecipar possíveis problemas e implementar ações corretivas prontamente.

Transferência de custódia e controle integrado

image

Veja como operadores de tubulações estão implementando as soluções de controle integrado e transferência de custódia da Emerson para garantir uma medição precisa, reduzir perdas e aumentar a transparência em toda a cadeia de valor. Essas tecnologias fornecem dados de vazão de alta precisão e controle centralizado, permitindo uma melhor tomada de decisão, conformidade regulatória e garantia da receita.

Experiência colaborativa

Grupos de negócios em tubulações

Uma abordagem multidisciplinar aprimora as operações de tubulação integrando sistemas de automação, automação discreta, controle final, instrumentação de medição e tecnologias de teste e medição. Essa colaboração garante um gerenciamento robusto, eficiente e seguro de tubulações.

Operações de tubulações

Perguntas frequentes (FAQs)

Descubra insights sobre segurança de tubulações, monitoramento e conformidade regulatória, à medida que abordamos perguntas frequentes sobre infraestrutura e operações de tubulações.

Emissões fugitivas são a liberação não intencional de gases ou vapores de ativos e processos dentro das instalações industriais. Em tubulações, essas emissões podem surgir de vazamentos ou falhas em componentes como válvulas, bombas, vedações e conectores. Não só as emissões fugitivas representam riscos ambientais e de segurança, mas também podem levar a ineficiências operacionais e desafios de conformidade regulatória.

A Emerson desempenha um papel fundamental no tratamento de emissões fugitivas de tecnologias avançadas de monitoramento e controle até uma oferta completa de válvulas de gerenciamento de pressão e isolamento. Ao fornecer soluções que melhoram a detecção e a gestão de vazamentos, a Emerson ajuda as indústrias a minimizar seu impacto ambiental e melhorar o desempenho operacional. Nossos ativos de última geração e conhecimento ajudam no controle eficaz das emissões, garantindo maior conformidade com os regulamentos ambientais e contribuindo para uma indústria mais sustentável.

A cromatografia a gás é crucial para a análise de gasodutos, oferecendo uma ampla faixa dinâmica (ppm a 100%) e alta repetibilidade. As soluções da Emerson melhoram isso, fornecendo cromatógrafos avançados para qualidade do produto precisa, controle de processo, aquecimento e monitoramento ambiental nos setores de refino, geração de energia e processamento de gás.

A segurança cibernética começa no campo para operações de gasoduto que têm vários dispositivos localizados em grandes áreas dispersas geograficamente. É uma boa prática aplicar os princípios de Defesa em profundidade e Confiança zero, tornando cada componente individual em um sistema de controle e medição capaz de se proteger de ataques, garantindo maior resiliência. Os operadores de gasodutos não podem confiar em qualquer dispositivo individual, rede ou computador para permanecerem seguros. Cada um deles deve ser capaz de se defender e manter as operações e a integridade de dados durante qualquer evento.