Desempenho da boca de poço abrangente
Maximize a produção e a segurança com soluções de boca de poço conectadas e integradas
Os sistemas de boca de poço devem operar de maneira impecável para garantir a segurança e a eficiência das operações de upstream. As modernas soluções de bocas de poço integram a detecção, o controle e a análise de dados para reduzir a intervenção manual, melhorar a visibilidade de campo e apoiar metas de produção confiáveis. Seja nos campos de xisto onshore ou offshore remotos, a automação confiável da boca de poço fornece um valor mensurável.
Soluções de boca de poço em ação
Em todo o mundo, os operadores estão melhorando o desempenho do poço e minimizando as emissões usando tecnologias inovadoras de controle e medição. Estudos de caso demonstram como os sistemas de boca de poço baseados em dados permitem uma manutenção preditiva, tempos de resposta mais rápidos e menos visitas ao local, ao mesmo tempo em que aumentam a segurança e a produção.
Otimização de produção
Aproveite as tecnologias avançadas de medição e controle para liberar taxas de produção mais altas, reduzir o tempo de inatividade e melhorar a recuperação do reservatório em diversas condições do local do poço.
Medição e controle — Plataforma de automação FB
Atualize suas operações com o FB3000 RTU: um controlador flexível e escalável que oferece suporte para gerenciamento de dados em tempo real, acesso remoto e transformação digital.
Solução de rede DeltaV FBxNet
Impulse a excelência operacional com a nossa plataforma de automação flexível e padronizada para arquiteturas com múltiplos poços de produção.
Medidores de vazão multifásicos Roxar 2600
Maximize a produção e caracterize com precisão os regimes de vazão e obtenha dados críticos do poço, com garantia da vazão ideal e testes de poços.
Grupos de negócios em soluções de boca de poço
As aplicações de boca de poço se beneficiam com inovações nas tecnologias de medição, controle, automação e diagnóstico. Cada grupo de negócios traz conhecimento especializado para melhorar o tempo de atividade, aumentar a segurança e fornecer mais dados práticos do campo.
Sistemas de automação
Instrumentação de medição
Documentos relacionados à solução para bocas de poços
Mantenha-se informado com as mais recentes inovações em bocas de poços, casos de sucesso do cliente e desenvolvimentos da indústria. Desde a extensão da vida útil do equipamento até a redução das emissões fugitivas e otimização do tempo de atividade, esses exemplos reais destacam como as tecnologias e a experiência da Emerson estão resolvendo desafios operacionais na fonte, com segurança, eficiência e confiabilidade.
Perguntas frequentes (FAQs)
Consulte as perguntas frequentes para entender melhor como as tecnologias de boca de poço suportam operações seguras, eficientes e confiáveis em ambientes de perfuração e produção.
As válvulas de desligamento de emergência (ESD) são um componente crítico de segurança na cabeça de poço. Elas são usadas para parar a vazão de líquidos ou gases perigosos em caso de uma condição anormal ou perigosa.
Muitas bocas de poço estão localizadas em locais remotos e não tripulados. Elas podem não ter acesso a ar para instrumentos, gás de processo ou energia elétrica geral. A segurança, a confiabilidade e a proteção ambiental também devem ser consideradas ao automatizar válvulas críticas de desligamento de emergência. Um sistema independente de atuador hidráulico ou um atuador elétrico com baixo consumo de energia que possa operar usando energia solar são duas opções para atender a esses requisitos.
Um sistema cabeça de poço inteligente é uma solução sofisticada que integra automação avançada, sensores e análises para aprimorar a gestão e o controle de operações da cabeça de poço.
Normalmente, esse sistema inclui:
- Sensores e dispositivos de medição avançados: para fornecer dados em tempo real sobre pressão, temperatura, taxas de vazão e outros parâmetros críticos.
- Tecnologias de automação e controle: para automatizar funções da boca de poço, como operações da válvula e gerenciamento de pressão, reduzindo a necessidade de intervenção manual e aumentando a eficiência operacional.
- Análise e monitoramento de dados: para analisar dados de várias fontes, otimizar o desempenho, prever as necessidades de manutenção e garantir a conformidade com os regulamentos ambientais e de segurança.
- Acesso e gerenciamento remotos: permitindo que os operadores monitorem e controlem as operações de boca de poço a partir de locais remotos, melhorando os tempos de resposta e a flexibilidade operacional.
No geral, os sistemas de boca de poço inteligentes da Emerson têm como objetivo aumentar a segurança, a confiabilidade e a produtividade, ao mesmo tempo em que reduzem custos e o impacto ambiental por meio de tecnologia de última geração e soluções integradas
As modernas unidades de terminais remotos (RTUs) estão se tornando a tecnologia de controle preferida de operadores com múltiplos poços de produção, devido à sua agilidade e flexibilidade. Os RTUs oferecem maior capacidade com um número maior de entradas e saídas e mais potência de processamento para dados do que controladores lógicos programáveis (PLCs). Ferramentas de software intuitivas permitem que os usuários configurem RTUs, ao mesmo tempo em que fornecem acesso ao ambiente de programação IEC 61131 que é comum aos PLCs para obter o máximo controle necessário. A instalação é outra consideração importante. Os PLCs são parte de um sistema de controle mais abrangente, geralmente localizado em um grande abrigo no local. Os RTUs são projetados para suportar condições de funcionamento severas, oferecendo uma faixa de temperatura de operação mais ampla com instalação em gabinetes convenientes e econômicos. Além disso, RTUs geralmente têm requisitos de energia muito mais baixos do que PLCs, ajudando a economizar custos com eletricidade.