Paradas programadas
Paradas programadas são eventos multimilionários de alta variação e estresse. E se fossem a chave para sua planta alcançar desempenho Top Quartile?
É precisamente isso que os que alcançaram o desempenho Top-Quartile descobriram: que o planejamento e a execução de paradas programadas podem ser não apenas mais gerenciáveis, mas também contribuir para os objetivos gerais do negócio em torno de segurança, confiabilidade, economia e melhorias de processos.
As ofertas da Emerson combinam detecção wireless, diagnósticos preditivos e tecnologia de análise de dados com a expertise dos serviços de ciclo de vida útil e da consultoria Operational Certainty da Emerson, para oferecer garantia tanto do escopo quanto do cronograma, minimizar o trabalho emergente e de detecção, reduzindo os custos de materiais e mão de obra em até 10% e encurtando os cronogramas em até 6%.
Permita que os serviços e soluções de paradas programadas, possibilitados pelo Plantweb Digital Ecosystem da Emerson, auxiliem você a alcançar a segurança tanto do escopo quanto do cronograma usando nossas soluções digitais junto com nossos processos comprovados. Com isso, é possível transformar a maneira na qual você prioriza seu escopo de trabalho e elimina sua lentidão, mitiga o trabalho emergente e de descobertas, reduz o risco e garante segurança durante sua próxima parada programada.
Saiba como interrupções, paradas programadas e paralisações transformados digitalmente podem contribuir para os objetivos gerais do negócio, para que você possa alcançar e ficar no quartil superior.