Lunkenheimer

Válvulas de isolamento premium projetadas e desenvolvidas para aplicações de serviço exigentes onde há incrustações e erosão

Lunkenheimer Automated Angle Valve

Uma das válvulas de suspensão de sólidos mais avançadas tecnológicas do mercado.

Para aplicações em grande escala que podem evitar isolamento, interromper a produção ou representar um risco de segurança, a Lunkenheimer fornece uma solução comprovada para mineradores de alumínio, níquel e ouro. Os produtos Lunkenheimer prosperam em aplicações severas, como isolamento em grande escala, selagem de tanques em meios viscosos e isolamento no fundo de tanques ou tubos onde a escala está presente. As válvulas Lunkenheimer usam uma ação de moagem para garantir sede/fechamento positivo e têm a capacidade de lidar com suspensões de sólidos pesadas, incluindo meios saturados e viscosos que causam escalonamento severo na tubulação.

Produtos da Lunkenheimer

A Lunkenheimer define o padrão para válvulas de ângulo de processo de alumina em todo o mundo com a capacidade de moer a escala de alumina das superfícies de vedação para permitir um isolamento positivo, enquanto a válvula está em linha.

Recursos para produtos da Lunkenheimer

Serviços para produtos da Lunkenheimer