A promessa de eficiência pode superar os desafios de energizar o nosso futuro?
As usinas de energia de ciclo combinado (CCPPs) estão cada vez mais preparadas para atender às crescentes demandas de energia com maior eficiência e menores emissões, integrando turbinas a gás e a vapor. Essa abordagem de turbina dupla proporciona eficiência térmica superior e promete redução na pegada de carbono, ao mesmo tempo em que oferece flexibilidade operacional e integração perfeita de energia renovável.
No entanto, a natureza intrincada desses sistemas requer investimentos significativos, experiência em engenharia avançada e conformidade regulamentar rigorosa. Juntamente com as limitações de recursos e o encolhimento da força de trabalho qualificada, esses fatores representam desafios consideráveis para manter a disponibilidade ideal da planta e alcançar os objetivos financeiros e de produção.
Revolucionando o setor energético: a ascensão de sistemas de energia inovadores
As usinas de energia de ciclo combinado (CCPPs) combinam turbinas a gás e a vapor para ter alta eficiência, emitindo menos poluentes que as usinas convencionais. Elas oferecem confiabilidade, flexibilidade operacional e custos operacionais mais baixos. À medida que a demanda por energia aumenta e a transição para uma energia mais limpa continua, as usinas CCPPs desempenharão um papel crucial no mix energético global, combinando a viabilidade econômica com benefícios ambientais.
Fonte: https://www.marketresearchfuture.com/reports/combined-cycle-power-plant-market-25431
da eletricidade mundial gerada pelas CCPPs
Espera-se que o mercado de CCPP cresça de 2025 a 2034
A eficiência térmica das CCPPs é maior do que da planta tradicional de ciclo simples
A CCPP produz emissões significativamente menores do que as usinas a carvão mais antigas, com CCPPs a gás natural reduzindo as emissões de CO2
Atenda às demandas de carga com mais rapidez e confiabilidade
Otimização
Otimize sua planta com um controle mais inteligente para operações simplificadas de ciclo
- Melhore a velocidade, a qualidade e a precisão do seu sistema de fornecimento de gás combustível
- Incorpore flexibilidade para reduzir as taxas de rampa e aumentar a capacidade de resposta da unidade
- Aumente a eficiência da planta com soluções precisas de medição e de controle
Disponibilidade da planta
Melhore a disponibilidade da planta e reduza os custos operacionais
- Implemente soluções que funcionam por mais tempo em condições de ciclo mais elevadas
- Minimize o tempo de inatividade com soluções projetadas para manutenção rápida
- Monitore o desempenho da válvula para prever e abordar proativamente possíveis falhas
Experiência
Aproveite a experiência e os recursos de controle final da Emerson
- Aproveite as tecnologias de válvulas inteligentes e confiáveis da Emerson para aliviar a sua força de trabalho
- Eficiência de engenharia na sua planta com a ajuda dos especialistas em energia da Emerson
- Alcance novos patamares de desempenho com treinamento e suporte OEM genuínos
Visão geral das soluções em válvulas para geração de energia em ciclo combinado
Visão geral das soluções em válvulas para geração de energia em ciclo combinado
Explore toda a cadeia de valor de produção de energia em ciclo combinado, destacando cada estágio desde o armazenamento e distribuição inicial de combustível até a conversão eficiente de energia no gerador de vapor para recuperação de calor e na turbina a vapor, culminando na entrega confiável de energia apoiada pelas instalações auxiliares da planta.
Produtos em destaque
Serviços em destaque
Soluções em destaque para usinas de energia de ciclo combinado
Melhore o desempenho e a confiabilidade do processo de CCPP com o controlador digital de válvulas FIELDVUE™ DVC6200 da Fisher™
O controlador de válvula digital FIELDVUE DVC6200 da Fisher oferece controle inteligente e instalado na válvula para obter uma precisão superior. Ao manter sua operação mais alinhada ao ponto de ajuste, ele melhora a qualidade do produto em todas as aplicações de válvulas de controle e até mesmo nas válvulas de isolamento para desligamento de emergência. Escolha entre comunicação HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus ou PROFIBUS para otimizar seu sistema.
Webinars apresentados
Suas perguntas sobre produção em ciclo combinado respondidas.
A Emerson oferece serviços como monitoramento e análise de válvulas digitais, calibração da válvula de controle, configuração e reparo regular, projeto do sistema de inertização de tanques, configuração e reparo da válvula de alívio de pressão, atualizações e adaptações tecnológicas e treinamento abrangente em produtos e sistemas.
O regulador de gás combustível da Fisher fornece controle de pressão responsivo sem uma única visita à unidade por mais de dois anos e não requer manutenção.
As soluções da Emerson podem melhorar a velocidade, a qualidade e a precisão do sistema de fornecimento de gás combustível, desenvolver flexibilidade para melhorar as taxas de rampa, aumentar a capacidade de resposta da unidade e aumentar a eficiência da planta com soluções precisas de medição e controle.
As soluções da Emerson podem ajudar a mitigar emissões evasivas em uma aplicação de geração de energia em ciclo combinado disponibilizando tecnologias de válvula e sistemas de monitoramento avançados. Seu portfólio de válvulas de baixa emissão, incluindo produtos como os sistemas de engaxetamento avançado da válvula de controle ENVIRO-SEAL™ da Fisher™ e as válvulas tri-excêntricas Vanessa™ série 30.000, é projetado para abordar todos os possíveis caminhos de vazamento e garantir a conformidade com os atuais e futuros regulamentos de emissões evasivas. Além disso, a Emerson oferece recursos abrangentes de monitoramento, como monitoramento de válvulas de alívio de pressão, capazes de detectar e documentar eventos de emissão, permitindo resoluções mais rápidas e uma melhor gestão de ativos.
Saiba mais aqui: https://www.emerson.com/en/final-control/catalog/solutions/fugitive-emissions/