Soluções para válvulas de controle da saída de ar para o céu

Acabe com os ruídos e mantenha uma vedação total do seu sistema de saída de ar para a atmosfera.

Desafios da aplicação

Dentro do sistema de saída de ar para o céu de uma usina elétrica, as válvulas de controle desviam o vapor ao redor da turbina para a atmosfera a fim de garantir que a unidade não chegue à temperatura ideal muito rapidamente. Portanto, as válvulas de controle da saída de ar para o céu são fundamentais para a eficiência da operação, pois trabalham silenciosamente durante o despejo e proporcionam vedação hermética no funcionamento normal, evitando o vazamento de vapores importantes. No entanto, há alguns desafios:
  • Vapor de alta pressão e temperatura
  • Vazamento na válvula de controle
  • Nível de ruído elevado

Oportunidades de válvulas de controle da saída de ar para o céu

Sky Vent Control Valve Solutions

Resistência em ambientes classificados

Muitas vezes, as válvulas de controle da saída de ar para o céu apresentam falhas decorrentes de danos ao posicionador, causadas pela radiação de alta temperatura e/ou à vibração da tubulação. Também é normal que os posicionadores convencionais usados nessas válvulas passem a manifestar imprecisões e falhas devido ao desgaste das conexões mecânicas. Essas falhas podem levar a tempo de inatividade não planejado e perdas de produção.

Os controladores digitais de válvula FIELDVUE Fisher sem conexões e sem contato são combinados com as válvulas de controle da Fisher para aprimorar o desempenho e a confiabilidade da válvula de saída de ar para a atmosfera. Sem conexões para desgastar, afrouxar, corroer ou vibrar, os controladores digitais de válvula FIELDVUE funcionam em ambientes adversos. A opção de montagem remota é adequada para temperatura ambiente alta e/ou vibração da tubulação.

Recursos