A Rosemount oferece um amplo portfólio de placas do orifício e medidores de vazão de orifício projetados para atender a uma variedade de requisitos. Explore as ofertas de produtos abaixo para identificar a solução mais adequada às suas necessidades específicas.
Introdução à placa de orifício
A Rosemount oferece um portfólio abrangente de soluções de placas do orifício para atender a diversas necessidades de medição da vazão. A tecnologia de orifício de condicionamento compacto de 4 orifícios requer apenas 2 diâmetros de instalação reta e elimina os tubos de impulso para uma medição segura e altamente precisa. Para aplicações que exigem conformidade, o buraco de orifíci o único fornece medições precisas que se alinham com padrões reconhecidos, como ISO 5167, ASME MFC-3M e &AGA 3.
Produtos
Portfólio de placas do orifício da Rosemount
Placa de orifício Rosemount™ 1495
O elemento primário da placa de orifício Rosemount 1495 é projetado para desempenho de medição confiável. Como o elemento primário mais usado no mundo, essa placa de orifício oferece uma configuração com orifício concêntrico de borda quadrada em placas do tipo de pá e universal. Esse produto está disponível em diâmetros da linha padrão 2 a 24 pol. (50 a 600 mm) e também é adequado para altas temperaturas e pressões.
Rosemount™ 1595 Placa de orifício de condicionamento
O elemento primário da placa de orifício de condicionamento Modelo Rosemount 1595 apresenta um design de quatro orifícios que permite uma maior precisão em condições de vazão turbulenta. Ela exige um trecho reto com apenas dois diâmetros de tubo (2D) a montante e a jusante. Adequado para a maioria das aplicações com gás, líquido e vapor e disponível em diâmetros da linha padrão de até 24 pol. (600 mm).
Rosemount™ 3051SFC Medidor de vazão com orifício compacto
Apresentando medições multivariáveis em um único dispositivo, o Rosemount 3051SFC Medidor de vazão compacto com orifício fornece medição da vazão precisa para gases, líquidos e vapor. Ele usa uma placa de condicionamento compacta de 4 orifícios para desempenho confiável, fácil instalação e possui mecanismos de autocentralização para precisão ideal. Disponível em diâmetros de linha de até 12 pol. (300 mm), o medidor opera de forma confiável em condições severas de processo. Este medidor de vazão conta com cálculos de vazão integrados para medições de vazão mássica totalmente compensadas e é equipado com vários protocolos de comunicação, incluindo o WirelessHART®.
Recursos
Panfleto: Medidores de vazão com placa do orifício compacto Rosemount
Estudo de caso: US$ 1 milhão economizado em projeto de GNL com a placa do orifício de condicionamento Rosemount
Estudo de caso: Plataforma de processamento offshore aumenta a segurança com os conjuntos de placa do orifício da Rosemount
Perguntas frequentes
Se tiver mais perguntas relacionadas às placas do orifício Rosemount, entre em contato com o representante de vendas local.
As placas de orifício Rosemount são comumente usadas em vários setores, incluindo petróleo e & gás, processamento químico, geração de energia, tratamento de água e efluentes e sistemas HVAC. Elas são ideais para medir com precisão a vazão de gases, líquidos e vapor.
As placas de orifício único Rosemount 1495 são projetadas para atender aos mais altos padrões de precisão e confiabilidade. Estão totalmente em conformidade com a ISO 5167, ASME MFC-3M e AGA relatório n.º 3.
A tecnologia de orifício de condicionamento de 4 orifícios requer apenas 2 diâmetros de instalação reta antes e depois do elemento primário.
Os medidores de vazão com orifício compacto da Rosemount integram o manifold, o transmissor e o elemento primário do orifício em um pacote único e confiável. Projetados para instalação entre flanges padrão, eles apresentam um manifold integrado de 3 a 7 válvulas que permite a montagem direta do transmissor, garantindo uma instalação precisa em uma ampla gama de aplicações. A tecnologia de condicionamento avançado requer apenas dois diâmetros de tubo de montante em troço reto e a jusante do medidor de vazão.