Compare uma variedade de soluções de energia para atender aos seus requisitos de instrumentação e aplicação.
Uma variedade de soluções de energia para se adequar a suas diversas aplicações
Os Módulos de alimentação da Emerson são intrinsecamente seguros e fornecem até dez anos de desempenho confiável. A substituição do módulo de alimentação é simples e pode ser realizada sem a remoção do transmissor, permitindo trocar rapidamente os módulos de alimentação no campo, mesmo em áreas classificadas. Como uma solução intrinsecamente segura, os Módulos de alimentação da Emerson foram projetados com um design robusto para suportar ambientes severos.
Products
Família de módulos de alimentação da Emerson
Módulo Emerson 701P SmartPower™ - Preto
O Módulo de alimentação preto é compatível com a maioria dos dispositivos wireless, incluindo diversos instrumentos de pressão, temperatura, nível, gás e discretos. Recomendado para a maioria das aplicações.
Módulo Emerson 701P SmartPower™ — Verde
O Módulo de alimentação verde é compatível com transmissores wireless de invólucro de polímero, incluindo transmissores acústicos, de pressão e de temperatura. Recomendado para a maioria das aplicações.
Módulo Emerson 701P SmartPower™ — Azul
O Módulo de alimentação azul apresenta o dobro da capacidade e tecnologia avançada de gerenciamento energético, o que aumenta a vida útil do módulo de alimentação e diminui os custos de manutenção. Este módulo de alimentação é recomendado para ampliar a vida útil de transmissores de alto desempenho. Ele é ideal para aplicações que exigem taxas de atualização rápidas ou áreas com condições climáticas extremas.
Recursos
Perguntas frequentes
Noções básicas do módulo de alimentação
Um módulo SmartPower™ da Emerson é uma fonte de alimentação específica para dispositivos de campo industriais wireless, projetada para longa vida útil, segurança intrínseca e desempenho confiável em ambientes severos. Ao contrário das baterias padrão, os módulos SmartPower apresentam uma conexão mecânica chaveada que permite a substituição segura em áreas classificadas perigosas sem remover o transmissor. A tecnologia wireless da Emerson também inclui um pacote de componentes eletrônicos inteligentes que informa a vida útil restante estimada ao seu sistema host para manutenção preditiva. Três opções de módulos: os módulos de alimentação 701P preto, verde e azul estão disponíveis para atender às suas necessidades de aplicação e vida útil.
Os módulos de alimentação preto e verde 701P são as ofertas padrão para o portfólio Pervasive Sensing da Emerson. O módulo de alimentação preto 701P é compatível com a maioria dos dispositivos wireless e tem vida útil de bateria de até 10 anos, dependendo da taxa de atualização do dispositivo, da topologia de rede e das condições ambientais. O módulo de alimentação verde 701P é compatível com transmissores com caixa de polímero e também tem uma vida útil de bateria de até 10 anos. O módulo de alimentação azul é recomendado para prolongar a vida útil de transmissores de alto desempenho. Ele pode substituir facilmente o módulo de alimentação preto na maioria dos dispositivos e tem o dobro da capacidade para aplicações de uso intensivo de energia.
Os módulos SmartPower™ duram até 10 anos, dependendo da aplicação. A vida útil é influenciada principalmente por quatro fatores principais:
- Taxas de atualização: taxas de atualização mais lentas prolongam a vida útil da bateria (uma taxa de atualização de 60 segundos dura muito mais do que uma taxa de 1 segundo)
- Posição da rede: dispositivos que roteiam dados para muitos vizinhos consomem mais energia e normalmente têm uma vida útil mais curta.
- Temperatura ambiente: calor ou frio extremos reduzem a capacidade.
- Módulo de alimentação e tipo de dispositivo: diferentes tipos de dispositivos têm diferentes requisitos de energia com base na tecnologia do sensor e no tipo de medição. Os módulos de alimentação azuis oferecem o dobro da capacidade das ofertas de alimentação padrão e são melhores para aplicações exigentes.
Para uma estimativa específica de aplicação, use o estimador de vida útil do módulo de alimentação da Emerson on-line. Para OEMs de automação que projetam soluções wireless compactas, esses mesmos dados ajudam a otimizar as taxas de atualização e a seleção de módulos para seu orçamento de energia.
Segurança e substituição
Sim. Os módulos SmartPower™ da Emerson são certificados como intrinsecamente seguros em todos os principais padrões globais de área perigosa:
- FM (Estados Unidos)
- CSA (Canadá)
- ATEX (União Europeia)
- IECEx (Internacional)
O projeto mecânico chaveado e a caixa do transmissor vedada permitem o manuseio e a substituição seguros em áreas perigosas.
Embora possa haver outras fontes de alimentação intrinsecamente seguras disponíveis no mercado, enquanto não estiverem relacionadas no certificado do produto da Emerson, elas não poderão ser usadas sem invalidar a aprovação de segurança intrínseca do instrumento hospedeiro.
Os módulos SmartPower™ são projetados para substituição segura e rápida em áreas perigosas sem retirar o transmissor de serviço. A conexão mecânica chaveada evita a instalação incorreta, e o módulo de alimentação pode ser substituído em menos de um minuto por um único técnico sem o uso de ferramentas. Os alertas do módulo de baixa potência são enviados ao sistema host com dias ou semanas de antecedência, dando às equipes de manutenção tempo para planejar a substituição durante as rondas de rotina.
Gestão do ciclo de vida útil
Use o aplicativo de módulo de alimentação Plantweb™ Insight para centralizar os dados do módulo de alimentação em todas as redes WirelessHART® em um único painel. O aplicativo oferece indicação em tempo real da integridade do módulo de alimentação por meio de insights calculados, incluindo vida útil restante e total estimada, estado do módulo de energia e temperatura crítica estimada. Esses insights calculados fornecem uma visão geral da integridade do módulo de energia e podem ser usados para entender quando a manutenção deve ocorrer para evitar tempo de inatividade do processo crítico.
Esta aplicação é importante para monitorar ativos à medida que as infraestruturas sem fio continuam crescendo. Esse avanço na gestão industrial de baterias wireless ajuda as equipes de manutenção a passar da substituição reativa para o cuidado planejado e preditivo do ciclo de vida útil. Mais informações sobre os aplicativos Plantweb Insight.