Transmissores discretos wireless

Transmissores discretos wireless reduzem a necessidade de fiação, permitindo instalações mais flexíveis e simplificadas.​

Products

Aplicações dos produtos​

Feature Discrete Transmitter Remote Monitoring Applications

Aplicações de monitoramento remoto​

Muitos ativos têm acesso à energia elétrica para atuar ou conduzir o próprio dispositivo, mas fornecer uma infraestrutura de controle com fios a esses pontos é excessivamente caro. Os dispositivos wireless oferecem flexibilidade de instalação. Ativos típicos que exigem monitoramento remoto:​

  • Monitoramento de posição e controle da válvula operada por motor​

  • Monitoramento e controle de válvula aberta/fechada ou ligada/desligada manual​

  • Monitoramento e controle da estação da bomba​

Comparação de produtos

Diversas opções de transmissor discreto estão disponíveis para atender a uma variedade de requisitos de aplicação.

img

Rosemount™ 702 Transmissor discreto wireless​

  • Dois canais discretos, configuráveis independentemente pelo usuário para entrada ou saída (E/S)​

  • O display de LCD integral exibe convenientemente a entrada do interruptor principal e o diagnóstico do transmissor​

img

Rosemount™ 702 para detecção de chegada do êmbolo​

  • Projetado especificamente para ser usado em plataformas de poços de gás natural que usam êmbolos para ajudar na eficiência do poço ​

  • Projetado para compatibilidade com a chegada do êmbolo Cyclops ETC (modelo ET-11000)​

  • Capacidade de registrar os eventos de chegada do êmbolo por uma duração configurável ​

  • O display de LCD opcional exibe o estado do sensor do êmbolo travado, o estado de saída de energia e o diagnóstico do transmissor

img

Rosemount™ 802 Transmissor discreto wireless ​

  • Oito canais discretos, configuráveis independentemente pelo usuário para entrada ou saída (E/S)​

  • Escolha preferida para aplicações de E/S discretas de alta densidade​

  • Ambientalmente protegido com certificação para áreas classificadas​

  • Opções versáteis de alimentação, incluindo o módulo 701P SmartPower preto ou alimentação externa de 10 a 30 V CC​

Recursos

Perguntas frequentes

Noções básicas da tecnologia wireless discreta

Um transmissor discreto sem fio digitaliza sinais de liga/desliga provenientes de interruptores, sensores e relés e comunica seu status por meio de uma rede WirelessHART® segura para controlar ou monitorar um sistema. É comumente usado para trazer visibilidade a ativos remotos, como posições de válvulas, estado da bomba, acionamentos de chuveiros de segurança e equipamentos de plataforma de poço. Os transmissores discretos wireless da Emerson também podem fornecer um sinal de saída discreto, permitindo tanto o monitoramento remoto quanto o controle básico a partir de um único ponto sem fio. 

A escolha do transmissor certo

Para monitoramento ou controle discreto simples ou duplo, o Rosemount 702 é a solução mais econômica. O Rosemount 802 é o melhor para aplicações discretas de monitoramento e controle de alta densidade. Ambos os transmissores podem ser alimentados pelo módulo de alimentação inteligente 701PBKKF, mas para aplicações com taxas de atualização exigentes, o Rosemount 802 também pode ser alimentado por alimentação externa de 10 a 30 VCC. Além disso, o 702 possui um modelo específico projetado para detecção de elevação de êmbolo de óleo e gás. Para esta aplicação, a detecção de chegada do êmbolo 702 seria a solução preferencial. 

A automação de processo normalmente depende de medições wireless, como pressão, temperatura, vazão e nível, usando dispositivos como o transmissor de pressão wireless 3051S. Essas medidas são usadas  para monitoramento e controle de processo como alternativa aos pontos de monitoramento com fio, proporcionando visibilidade dos parâmetros do processo e reduzindo os custos de fios de sinal e E/S ao se comunicar por meio de um gateway WirelessHART. A automação discreta se concentra no monitoramento e controle de estados e eventos discretos, como estado de switch, posição da válvula, estado de funcionamento da bomba, sinais de alarme, indicação de chegada do êmbolo e outras condições do equipamento. Os transmissores discretos wireless Rosemount 702 e 802 são projetados especificamente para essas aplicações, permitindo monitoramento remoto e controle de entradas e saídas digitais. Tanto a automação de processo quanto a discreta operam na mesma rede WirelessHART e se comunicam por meio do mesmo gateway, permitindo que uma única infraestrutura wireless suporte aplicações de processo e de automação discreta.

Aplicações e segurança

Os transmissores discretos wireless automatizam os dados de estado de segurança que antes eram manuais ou não monitorados:

  • Estações de chuveiro de segurança e lava-olhos: alerta o pessoal quando um chuveiro de segurança ou estação lava-olhos é ativado, permitindo tempos de tempo de resposta de emergência mais rápidos. O Rosemount 702 ou 802 pode ser emparelhado com um switch TopWorx GO, que possui um mecanismo de travamento. O mecanismo de travamento garante que o incidente foi verificado fisicamente e que o pessoal respondeu ao evento de acordo. 
  • Monitoramento do estado do equipamento: Os modelos Rosemount 702 e 802 podem monitorar remotamente a posição de válvulas, bombas, discos de ruptura e outros equipamentos de campo. Isso reduz a necessidade de que o pessoal faça visitas de rotina a locais perigosos ou remotos. 
  • Tampas e proteções rotativas do equipamento: Os modelos Rosemount 702 e 802 podem ser emparelhados com um switch TopWorx GO para monitorar quando as proteções ou tampas da máquina são removidas. Os funcionários podem ser alertados quando uma proteção for removida, ajudando a evitar a partida do equipamento enquanto ele estiver sendo reparado.
  • Monitoramento de acesso: os modelos Rosemount 702 e 802 podem ser usados para monitorar quando comportas de segurança ou portas de espaços confinados são abertos ou fechados. Isso fornece indicação quando os pontos de acesso são abertos e cria um registro eletrônico de eventos de entrada. 

Todos os transmissores Rosemount™ 702 e 802 são certificados intrinsecamente seguros para uso em áreas classificadas, incluindo classificações FM, CSA, ATEX e IECEx.

As principais aplicações incluem:

  • Monitoramento remoto de ativos: plataformas de poços, fazendas de tanques, estações de bombeamento e outros ativos isolados onde a ligação dos fios tem custo proibitivo
  • Monitoramento de segurança do pessoal: chuveiros de segurança, estações lava-olhos, comportas de segurança, proteções de máquinas e pontos de acesso onde a notificação ou registro de eventos é necessário
  • Automação da boca de poço: detecção da chegada do êmbolo, indicação de posição da válvula, verificação de desligamento remoto e monitoramento do estado dos equipamentos
  • Monitoramento do switch de processo: monitoramento de nível, pressão, temperatura e switch de vazão onde a visibilidade é necessária, mas a ligação dos fios tem custo proibitivo

Integração e ciclo de vida útil

Os transmissores Rosemount™ 702 e 802 se comunicam pela mesma rede WirelessHART® que os transmissores de processo da Emerson, conectando-se ao seu DCS, PLC ou SCADA por meio de um gateway wireless 1410S da Emerson™ usando HART-IP, OPC UA, Modbus® ou EtherNet/IP™. A vida útil da bateria é de até 10 anos para o Rosemount 702 e de até 7 anos com o Rosemount 802 a uma taxa de atualização de 1 minuto. A duração da bateria depende da taxa de atualização do dispositivo (selecionável de 1 segundo a 60 minutos), da posição na rede e das condições de operação. O Rosemount 702 é alimentado por um módulo SmartPower™ intrinsecamente seguro que pode ser substituído em áreas classificadas. O Rosemount 802 também pode ser alimentado por um módulo SmartPower intrinsecamente seguro ou por uma alimentação externa entre 10 a 30 VCC. Os dispositivos também funcionam como repetidores, fortalecendo a rede de malha à medida que mais dispositivos WirelessHART são adicionados. Saiba mais sobre os módulos SmartPower da Emerson.