Sondas de nível​

Sondas de nível confiáveis e sensores de nível para detecção de nível de líquido e sólido em tanques e vasos​

Fallback image

Visão geral das tecnologias de medição de nível​ ​

Para engenheiros e profissionais industriais, a compreensão da medição de nível é crucial para a otimização do processo e para a conformidade de segurança. Esta página explora várias tecnologias de medição de nível, oferecendo insights sobre sua seleção e uso ideal.​

 

O termo sonda de nível, também referido como sensor de nível ou detector de nível, no contexto da medição de nível, refere-se a dispositivos que monitoram a posição de superfícies dentro de tanques, reatores ou outros vasos. Estas sondas determinam a distância entre um ponto de referência, normalmente a base do recipiente, e a superfície de um líquido, a parte superior de um material sólido ou a interface entre dois líquidos. Ao fornecer controle preciso sobre os níveis de material, as sondas de nível de tanques garantem um gerenciamento eficiente em vários processos e aplicações industriais.​​

Sistemas e instrumentos de medição de nível​

level-sensors

Sensores e transmissores de nível​

Um sensor de nível é um dispositivo que detecta o nível de substâncias, incluindo líquidos, suspensão de sólidos, materiais granulares e pós. Esses dispositivos ajudam a manter os níveis corretos em tanques e vasos para evitar transbordamento, reduzir o desperdício e apoiar a eficiência do processo.​

Na prática, sensor de nível é um termo abrangente que pode se referir a:​

  • Chaves de nível para detecção de nível pontual​
  • Transmissores de nível para medição de nível contínua​

 

Os transmissores de nível fornecem medição contínua e incluem:​

  • Radar sem contato
  • Radar de onda guiada
  • Transmissores de nível DP
  • Transmissores de nível magnético

Vídeos

Saiba mais sobre a instrumentação de medição de nível e as tecnologias.

video-media
Rosemount™ Non-Contacting Radar Level Measurement Portfolio

Perguntas frequentes

Os sensores de nível por radar são comumente considerados os sensores de nível de água mais precisos e econômicos. Eles são altamente adaptáveis a várias condições ambientais, não exigem manutenção, não são afetadas pelo processamento ou variáveis ambientais, e alguns modelos são capazes de ficar totalmente submersos.​

Uma sonda de nível de condutividade funciona com base no princípio da condutividade elétrica. Quando um líquido condutor (como água) entra em contato com a sonda, ele completa um circuito elétrico ou muda a resistência, sinalizando a presença ou ausência de líquido. Esse método é comumente usado para detecção de nível de líquido básico, especialmente em aplicações baseadas em água.​

Como as sondas de condutividade dependem das propriedades elétricas do líquido, seu desempenho pode variar com alterações na condutividade, contaminação ou revestimento. Em aplicações em que é necessária maior confiabilidade ou compatibilidade mais ampla de fluidos, chaves de nível alternativas, como chaves de nível de garfo vibratório ou de capacitância, são frequentemente selecionadas para fornecer detecção de nível pontual mais consistente em condições de processo variáveis.​

Um sensor de nível detecta e mede a quantidade de material líquido ou sólido dentro de um contêiner ou recipiente designado, fornecendo os dados necessários para manter níveis ideais ou acionar alarmes para controle do processo.​

A tecnologia de medição de nível evoluiu significativamente nas últimas décadas, com novas tecnologias surgindo. À medida que novas tecnologias surgiram, outras se tornaram obsoletas, impulsionadas pelas mudanças nos requisitos industriais e nas demandas globais.

​A Emerson tem estado consistentemente na vanguarda da inovação em medição de nível ao:​​

  • Ao se adaptar aos avanços tecnológicos​​
  • Ao responder às crescentes necessidades da indústria​​
  • Suporte às metas globais de segurança, produtividade e sustentabilidade​​​

Hoje, o portfólio Rosemount da Emerson oferece uma gama abrangente de soluções avançadas de medição de nível, incluindo:

  • Transmissores de nível​​
  • Chaves de nível​​
  • Sistemas completos de medição de nível​​

O portfólio da Rosemount utiliza várias tecnologias comprovadas e avançadas de medição de nível:

Medição de nível por radar

  • Transmissores por radar de onda guiada​​
  • Transmissores de radar sem contato​​

Medição do nível por pressão diferencial (DP)

  • Transmissores de nível por pressão diferencial dedicados​​

Medição de nível magnética e magnetostritiva

  • Indicadores de nível magnético​​
  • Câmaras magnéticas​​
  • Transmissores de nível usando tecnologia magnetostritiva​​

Medição de nível pontual com chaves de nível pontual especializadas para:

  • Líquidos​​
  • Sólidos​​

Benefícios para aplicações industriais - Essas soluções de medição de nível foram projetadas para:​​

  • Atender às demandas em evolução de diversos setores​​
  • Melhor segurança operacional​​
  • Melhor eficiência do processo​​
  • Apoiar as metas ambientais e de sustentabilidade

Com a ferramenta interativa Level Technology Advisor da Emerson, os usuários podem identificar o dispositivo de medição de nível perfeito para uma aplicação específica em apenas três etapas.

Como determinar qual tecnologia de medição de nível é a melhor para as suas aplicações específicas?

 

Os termos sensor de nível e transmissor de nível são frequentemente usados de forma intercambiável na medição de nível. Na prática, eles se referem a diferentes partes de um mesmo instrumento de medição de nível, em vez de tipos de dispositivos separados.​​

O que é um sensor de nível?

Um sensor de nível refere-se ao elemento de detecção do instrumento, a parte que interage diretamente com o processo. Dependendo da tecnologia, isso pode incluir:​​

  • Uma antena (para radar sem contato)​​
  • Uma sonda ou guia de ondas (para radar de onda guiada)​​
  • Um diafragma ou elemento de detecção (para aplicações de pressão do diferencial)​​
  • Um elemento flutuante ou magnético (para medição de nível magnético)​​

O sensor de nível é responsável por detectar o nível de substâncias como:​​

  • Líquidos​​
  • Pastas​​
  • Materiais granulares​​
  • Pós​​

O que é um transmissor de nível?

Um transmissor de nível refere-se ao dispositivo de medição completo, que inclui:​​

  • O sensor de nível (antena, sonda ou elemento de detecção)​​
  • O invólucro​​
  • Os componentes eletrônicos que processam o sinal e o convertem em uma saída para sistemas de controle ou sistemas de monitorização​​

Os transmissores de nível fornecem medição de nível contínua e transmitem dados de nível usando sinais industriais padrão.​​

 

Tecnologias comuns de transmissores de nível

Os transmissores de nível podem ser classificados por seu princípio de medição, incluindo:​​

  • Transmissores de nível por radar sem contato​​
  • Transmissores de nível de radar por onda guiada​​
  • Transmissores de nível por pressão diferencial (DP)​​
  • Transmissores de nível magnético​​

Por que essa distinção é importante?

Enquanto "sensor" e "transmissor" são frequentemente usados como sinônimos na linguagem cotidiana:​​

  • O sensor enfatiza o elemento de medição voltado para o processo​​
  • O transmissor enfatiza o instrumento completo e a saída de sinal​​

Ambos os termos descrevem a mesma solução geral para manter os níveis corretos em tanques e vasos para:​​

  • Evitar transbordamento e perda de produto​​
  • Reduzir desperdício​​
  • Melhorar a eficiência e a confiabilidade do processo​

Um detector de nível é normalmente usado para identificar a presença ou ausência de líquidos em um ponto específico. Detectores de nível, como chaves de nível, suportam funções como proteção contra transbordo, prevenção de funcionamento a seco e sinalização de alarme em aplicações líquidas.​

Uma chave de nível é usada quando é necessária a detecção de nível de ponto, como a identificação de limites altos ou baixos. Um transmissor de nível é usado quando a medição de nível contínua é necessária. Em muitas aplicações, as chaves de nível são combinadas com transmissores para fornecer segurança, proteção e visibilidade do inventário.​

Sim. Chaves de nível e tecnologias de medição de nível contínua são comumente usadas juntas. A medição contínua suporta o monitoramento do inventário, enquanto as chaves de nível fornecem proteção de alto ou baixo nível para ajudar a melhorar a segurança do processo e a confiabilidade dos equipamentos.​

Os instrumentos de nível magnético são usados para a indicação direta e isolada do nível de líquido em tanques e vasos. Eles fornecem uma referência de nível clara e visível e são comumente usados como uma alternativa confiável aos visores tradicionais. Os instrumentos de nível magnético incluem:​

  • Indicadores de nível magnético para indicação visual local​
  • Câmaras de bypass de nível que isolam o processo do sistema de indicação​
  • Medidores magnéticos de nível para exibição contínua de nível, fácil de ler​

Esses instrumentos também podem ser combinados com tecnologias de medição de nível contínua, como radar de onda guiada, para fornecer indicação de nível redundante e confiabilidade aprimorada em aplicações críticas.​