Superação de desafios comuns de medição de nível por radar
Os transmissores de nível por radar sem contato da Rosemount são equipados com uma funcionalidade patenteada chamada Smart Echo Supervision™ que identifica e suprime automaticamente reflexões falsas de radar causadas por obstruções internas.
Isso ajuda os usuários a obter medições mais confiáveis, aumentar a confiança em seus dados de nível, reduzir as tarefas de manutenção reativa e operar com mais eficiência.
Isso soa familiar?
Muitos desafios de medição de nível não são causados pela tecnologia em si, mas pelo que impede a visão clara da superfície do produto.
Partes internas do tanque
Agitadores, bobinas ou tubulação podem interferir com as medições.
Leituras instáveis
As mudanças no processo podem afetar o desempenho da medição.
Configuração demorada
O comissionamento leva mais tempo do que o esperado.
Resolução de problemas recorrente
Os dispositivos requerem ajuste e manutenção contínuos.
A inteligência por trás de medições confiáveis
O Smart Echo Supervision™ é um algoritmo avançado de processamento de sinal nos transmissores de nível por radar sem contato Rosemount que monitora e avalia continuamente os ecos dentro do vaso. Em vez de depender de uma configuração fixa, ele identifica dinamicamente a verdadeira superfície do produto enquanto suprime automaticamente os ecos falsos causados por obstruções, mudanças nas condições do processo e outras fontes de interferência.
Ao se adaptar continuamente às mudanças nas condições, o Smart Echo Supervision ajuda a simplificar o comissionamento, reduzir a intervenção manual e manter a confiança na medição durante todo o ciclo de vida útil do dispositivo.
Confiança nas medições
Mantenha medições de nível confiáveis apesar das obstruções internas e das mudanças nas condições do processo.
Comissionamento rápido e configuração simplificada
Comece a trabalhar em menos de 20 minutos sem ajustes manuais.
Manter o desempenho
Gaste menos tempo na resolução de problemas e mais tempo operando.
Comprovado em campo
Aplicações
Usado em mais de 10.000 instalações em todo o mundo onde a medição de nível confiável é crítica.
Da instalação à medição confiável
Instale, conecte e comissione em menos de 20 minutos para obter uma medição de nível rápida e confiável.
Setores atendidos
Comprovado em aplicações químicas, de energia, ciências da vida, mineração e outras aplicações exigentes.
Recursos
Saiba como a Smart Echo Supervision da Emerson em transmissores de nível por radar sem contato ajuda os fabricantes a aumentar a confiança na medição.
Produtos em destaque
Perguntas frequentes
O Smart Echo Supervision™ é uma tecnologia de processamento de sinal incorporada aos transmissores de nível por radar sem contato Rosemount da Emerson que identifica e filtra de forma automática e dinâmica reflexos falsos de radar causados por estruturas internas do tanque, agitadores ou posicionamentos de bocal. Para fazer isso, ele:
- Rastreia múltiplos ecos: O transmissor monitora continuamente até dez ecos diferentes de radar simultaneamente, incluindo reflexos que ricocheteiam em obstruções internas do tanque.
- Avaliação dinâmica em tempo real: analisa como cada eco individual se comporta ao longo do tempo conforme as condições do tanque, os níveis de superfície ou as configurações internas mudam.
- Classificação e identificação: o algoritmo classifica cada eco para ver qual deles se assemelha mais a um reflexo verdadeiro de um material ou superfície líquida.
- Supressão automática: ele bloqueia o eco da superfície do produto genuíno enquanto suprime dinamicamente todos os outros ecos falsos ou de ruído sem exigir configuração manual ou placas defletoras.
O Smart Echo Supervision melhora a confiabilidade da medição distinguindo automaticamente a verdadeira superfície do produto dos reflexos interferentes. A tecnologia avalia continuamente o comportamento do eco e suprime sinais indesejados causados por obstruções internas ou mudanças nas condições do processo, ajudando a manter medições de nível estáveis e confiáveis durante toda a operação.
Os erros de medição de nível por radar são frequentemente causados por ecos falsos de estruturas internas do tanque, em vez do próprio transmissor. Agitadores, bobinas, tubulações, escadas de mão, defletores, bocais posicionados incorretamente e outras obstruções do vaso podem criar reflexos que competem com o verdadeiro sinal da superfície do produto. Placas defletoras são tradicionalmente usadas para redirecionar esses reflexos, mas instalá-las pode adicionar custo, complexidade e novas fontes de interferência. Identificar e suprimir automaticamente ecos falsos ajuda a manter uma medição confiável sem essas modificações adicionais.
Sim. Os transmissores de nível por radar sem contato Rosemount com Smart Echo Supervision são projetados para manter a confiabilidade da medição em vasos contendo agitadores, bobinas, tubulações e outras estruturas internas. O Smart Echo Supervision suprime automaticamente os falsos reflexos dessas obstruções e foca no rastreamento da verdadeira superfície do produto.
Não. O Smart Echo Supervision gerencia automaticamente ecos não desejados durante a operação normal. Diferentemente das abordagens tradicionais que podem exigir mapeamento manual de ecos falsos, tanques vazios ou ajustes repetidos, o Smart Echo Supervision avalia continuamente os reflexos e suprime a interferência automaticamente. O transmissor também oferece ferramentas intuitivas caso sejam necessários ajustes manuais ocasionalmente.
A supressão de eco falso é o processo de identificar e eliminar reflexos de radar que não se originam na superfície de produto. Estruturas internas do tanque, como agitadores, escadas de mão, bobinas e tubulações, podem gerar reflexões indesejadas que interferem no desempenho da medição. O Smart Echo Supervision lida automaticamente com esse processo avaliando e suprimindo continuamente ecos falsos.
Os transmissores de nível por radar podem perder o rastreamento quando ecos falsos são mais fortes do que o reflexo real da superfície do produto. Alterações no interior do vaso, incluindo obstruções internas e condições de processo variáveis, podem criar sinais concorrentes. O Smart Echo Supervision ajuda a evitar que isso aconteça, identificando e seguindo dinamicamente o eco que se comporta de maneira mais semelhante à superfície real do produto.
Sim. O Smart Echo Supervision reduz a necessidade de esvaziar o tanque para mapeamento de eco durante o comissionamento. Como a tecnologia avalia e suprime automaticamente reflexões indesejadas, os usuários podem obter medições confiáveis sem muitos dos procedimentos de configuração manual associados às instalações de radar tradicionais.
O Smart Echo Supervision reduz o tempo de comissionamento minimizando a configuração manual e os requisitos de ajuste. Combinada com ferramentas de comissionamento guiadas, a tecnologia começa automaticamente a avaliar os ecos quando o transmissor é configurado, ajudando os usuários a estabelecer medições confiáveis em menos de 20 minutos nas instalações aplicáveis.
O Smart Echo Supervision avalia continuamente o comportamento do eco e se ajusta automaticamente à medida que as condições operacionais mudam. Em vez de depender de um mapa de eco fixo, a tecnologia reavalia dinamicamente os reflexos ao longo do tempo para manter um controle confiável da verdadeira superfície do produto.
O Smart Echo Supervision é usada em uma ampla gama de indústrias que exigem medição de nível confiável em aplicações desafiadoras. A tecnologia é aplicada com sucesso ao processamento químico, à geração de energia, às ciências biológicas, à mineração e a muitos outros setores em que obstruções internas ou mudanças nas condições do processo podem afetar o desempenho das medições.
O Smart Echo Supervision está disponível nas soluções de medição de nível por radar sem contato da Rosemount. A tecnologia faz parte do portfólio de radares da Rosemount destacado nesta página, incluindo as soluções de medição de nível Rosemount 5408, Rosemount 3408, Rosemount 1208 e Rosemount 1408H.