Produtos

pH Sensors - pH Scale

O que é pH?

O pH mede a acidez ou alcalinidade de uma solução, que é determinada pela concentração de íons de hidrogênio (H+) ou íons hidroxila (OH-) presentes. O método mais comum para medição de pH em linha são os sensores de pH de vidro potenciométricos. Esses sensores, às vezes chamados de “sondas de pH”, funcionam produzindo uma tensão elétrica proporcional à concentração de íons de hidrogênio no fluido. Cada sensor de pH normalmente tem três componentes principais: um eletrodo de detecção de vidro, um elemento de temperatura e um eletrodo de referência.

 

Se a concentração de íons de hidrogênio do fluido for: 

  • Mais alta na parte externa do eletrodo de vidro do que na parte interna, ocorre uma tensão positiva, indicando que o processo é ácido.  

  • Mais baixa na parte externa do eletrodo de vidro do que na parte interna, ocorre uma tensão negativa, indicando que o processo é básico.  

  • A mesma em cada lado do eletrodo de vidro, a tensão é zero, indicando que o processo é neutro. 

O pH do fluido do processo é então calculado pelo transmissor usando a diferença de tensão entre o eletrodo de detecção e o eletrodo de referência.

Sensores de pH para todas as necessidades

pH Sensors - General Purpose

Uso geral

Ideal para a maioria das aplicações gerais nas quais o revestimento não é um problema, esses sensores de pH de uso geral possuem uma referência de junção dupla que auxilia na resistência do sensor a ambientes severos e ajuda a prolongar sua vida útil. A junção dupla protege o elemento de referência do sensor de pH de íons tóxicos, como amônia, cloro, cianetos e sulfetos.

  • Sensores de ORP/pH de uso geral Rosemount 3900

  • Sensor de pH/ORP de uso geral Rosemount 3900VP

  • Sensor de pH/ORP de uso geral Rosemount 389 

  • Sensor de pH/ORP de uso geral Rosemount 389VP

Especificações do sensor de pH
Tipo de aplicação
Nome do Produto
VP
Tubo em T
Submersível
Retração
Flange sanitário
Temperatura máx. (F/C)
Pressão máx. (psi/kPa)
Material de corpo

Uso geral

Sensor de pH/ORP de uso geral Rosemount™ 3900

✔

✔

✔

212/100

100/790

Ryton®

Uso geral

Sensor de pH/ORP de uso geral Rosemount™ 389

✔

✔

✔

185/85

100/790

Tefzel®

Processos rigorosos

Sensores de pH Rosemount™ 396/396P/396R

✔

✔

✔

✔

212/100

150/1.135

Aço inoxidável, titânio, polipropileno

Processos rigorosos

Sensor de pH/ORP Rosemount™ 398/398R

✔

✔

✔

✔

212/100

250/1.825

Tefzel®, Titânio

Processos rigorosos

Sensores de pH de alto desempenho Rosemount™ 3300HT/3400HT/3500P

✔

✔

✔

✔

311/155

400/2.859

Ryton®, titânio

Processos especiais

Sensor de pH resistente ao ácido fluorídrico (HF) Rosemount™ 372

✔

✔

212/100

135/1.035

Ultem®, Kynar®

Processos especiais

Sensor de pH Rosemount™ RBI

✔

✔

✔

✔

248/120

150/1.035

Kynar®, titânio

Processos especiais

Sensor de pH autoclavável e & esterilizável a vapor Rosemount™ Hx338+

✔

✔

266/130

43/600

Vidro

Benefícios dos sensores de pH Rosemount

pH Sensors - No Initial Calibration

Sem calibração inicial

Os sensores de pH Rosemount podem ajudar a eliminar um dos maiores problemas de medição de pH: a calibração em campo. Os métodos tradicionais de calibração exigem levar soluções tampão e soluções de enxágue de um laboratório para cada ponto da instalação do sensor de pH. Os sensores de pH Rosemount podem ser entregues com calibração de fábrica incorporada à memória do sensor, tornando a configuração rápida e fácil. Basta conectar o sensor de pH a um transmissor Rosemount e as configurações mais recentes podem ser carregadas automaticamente.

Os dados que podem ser armazenados no sensor de pH e no transmissor incluem:

  • Rampa
  • Desvio de referência
  • Impedância de vidro
  • Impedância de referência
  • Registro de data e hora
  • Número de série do sensor
  • Data de fabricação

Quando a recalibração for necessária, os sensores de pH Rosemount podem ser levados ao laboratório para recalibração em um ambiente seguro e controlado. Os sensores de pH também podem ser calibrados antecipadamente e armazenados até que sejam necessários. Uma vez reinstalado no local do processo e conectado ao transmissor, o histórico de diagnóstico do sensor de pH fica visível para ajudar a resolver qualquer problema em potencial.

Vídeos

video-media
How pH SensorsWork

Perguntas frequentes

Às vezes chamados de sondas de pH, sensores de pH são usados para medir a concentração de íons de hidrogênio em um fluido para determinar o nível de acidez ou alcalinidade. A escala de pH varia de 0 a 14, com uma medição de pH de 7 indicando uma solução neutra. Qualquer leitura abaixo do pH 7 é ácida e qualquer leitura acima do pH 7 é básica.

Os sensores de pH apresentam um eletrodo sensível a pH e um eletrodo de referência que consiste em fio metálico suspenso em uma solução de eletrólito estável e neutro. O eletrodo de referência mantém uma tensão de referência estável e fecha o circuito elétrico com o eletrodo sensível a pH, permitindo que um pequeno número de íons flua da solução de referência para a solução do processo através de uma pequena abertura porosa chamada junção de referência. O eletrodo sensível a pH tem uma lâmpada pequena na ponta feita de vidro sensível a pH. A tensão elétrica através dessa lâmpada muda em resposta à concentração de íons de hidrogênio no fluido do processo ao redor.

Se a concentração de íons de hidrogênio for maior na parte externa do bulbo de vidro do que na parte interna, ocorre uma tensão positiva, indicando que o processo é ácido. Se a concentração de íons de hidrogênio for menor na parte externa do vidro do que na parte interna, ocorre uma tensão negativa, indicando que o processo é básico. Se a concentração de íons de hidrogênio for a mesma de cada lado do eletrodo de vidro, a tensão será zero, indicando que o processo é neutro e o pH é 7.

A calibração do tampão de dois pontos é a melhor maneira de garantir que um sensor de pH forneça medições precisas. Durante uma calibração de dois pontos, o transmissor calcula novos valores para desvio de inclinação e zero. Para calibrar, mergulhe o sensor de pH na primeira solução tampão. Permita que o sensor de pH se ajuste com a temperatura do tampão (para evitar erros devido a diferenças de temperatura entre a solução tampão e a temperatura do sensor) e aguarde até que as leituras estabilizem. Depois que o transmissor reconhecer o primeiro tampão, enxágue a solução tampão do sensor derramando uma pequena quantidade da segunda solução tampão sobre a ponta do sensor. Em seguida, mergulhe o sensor na segunda solução tampão e repita o processo. Uma vez que o transmissor tenha confirmado ambas as soluções tampão, uma nova inclinação do sensor de pH é estabelecida.

As alterações de temperatura dentro de um fluido do processo podem afetar a precisão das leituras de pH. O nível de pH de uma solução é inversamente proporcional à temperatura. Quando a temperatura aumentar dentro de uma solução, o nível de pH diminuirá, tornando a solução mais ácida. Todos os sensores de pH Rosemount incluem um elemento de temperatura para ajustar para quaisquer flutuações de temperatura.

Sim, muitos sensores de pH também podem medir o potencial de redução de oxidação (ORP), às vezes chamado de potencial redox. Enquanto os sensores de pH medem a acidez ou a alcalinidade de uma solução com base na atividade de íons de hidrogênio, os sensores ORP medem o potencial de redox de uma solução com base na atividade de óxidos e redutores na solução.

Os sensores de pH da Emerson são usados em uma variedade de setores industriais. Por exemplo, os setores de óleo e gás usam medições de pH para refino de destilação bruta, limpeza de gás residual e extração de água ácida. As indústrias químicas dependem da medição de pH para o processo cloro-álcali, produção de ácido sulfúrico e muito mais. As indústrias de efluentes usam o pH para dessalinização e purificação de água. Para obter mais exemplos e aplicações detalhadas, consulte as aplicações do sensor de pH abaixo.

A maioria dos sensores de pH é descartável, mas alguns podem ser reconstruídos e reutilizados, como os Rosemount 3300/3400/3500 Sensores de pH. Com esses sensores de pH, o eletrólito de referência e a junção de referência podem ser substituídos e, após a substituição, o sensor pode ser reutilizado. Alguns processos podem revestir o vidro de pH. Nessas situações, as sondas retráteis podem facilitar a limpeza e recalibração do sensor antes da reinserção.

Cada aplicação é diferente, cada uma com suas próprias necessidades e desafios únicos. A Emerson oferece sensores de pH que funcionam em vários setores, como químico, óleo e gás, efluentes e muito mais. Se você precisar de um sensor de pH para uso em altas temperaturas, fluidos de processo sujos, produtos químicos severos ou outras aplicações exclusivas, temos uma solução de sensor de pH.

Um sensor de pH é conectado via cabo a um transmissor de análise de líquido, às vezes chamado de analisador de líquido. O transmissor recebe sinais de tensão bruta do sensor de pH e depois converte os sinais brutos para exibir as leituras de pH.

A expectativa de vida útil de um sensor de pH varia com base em sua aplicação. Em aplicações de uso geral, como purificação de água, um sensor de pH pode durar até dois anos. Em altas temperaturas ou aplicações químicas severas, um sensor de pH pode durar até seis meses.