Melhore a confiabilidade da medição de nível no separador
Um fabricante de produtos químicos norte-americano sofreu danos catastróficos em turbinas e US$ 15 milhões em perdas na produção devido a uma falha na medição de nível em um separador de filtro coalescedor. O separador, essencial na remoção de líquido do gás natural antes que ele entre na turbina, tinha uma chave de nível não confiável que não detectava o aumento dos níveis de fluido. Para resolver o problema, a empresa implementou uma solução da Emerson usando sete Rosemount™ 3051SAL Transmissores de nível com montagem direta, selos flangeados com face elevada e mostradores LCD de montagem remota. Transmissores redundantes foram usados com um esquema de votação dois de três para garantir a segurança e a detecção precisa do nível. Um transmissor de pressão diferencial também foi instalado para detectar entupimento do filtro. A montagem remota proporcionou fácil acesso técnico e eliminou problemas de desempenho vinculados a percursos do capilar. Essa atualização melhorou muito a confiabilidade da medição, minimizou a manutenção e reduziu significativamente o risco de danos futuros à turbina.