Medição de nível de pressão diferencial em uma pilha de eletrolisador

Meça ao longo da pilha de eletrolisador para controlar e otimizar o desempenho

Man near hydrogen power plant. Factory for production of h2 gas. Hydrogen energy. Power plant technologist with laptop. Man inspects hydrogen manufactory. Innovative electrical station on sunny day

Aumente o desempenho da pilha de eletrolisador

A medição de nível por pressão diferencial (DP) em uma pilha de eletrolisadores é essencial para otimizar a produção de hidrogênio. O oxigênio é produzido no catodo e o hidrogênio no ânodo, exigindo uma separação cuidadosa para evitar a formação explosiva de oxi-hidrogênio. As soluções confiáveis de medição de pressão diferencial incluem transmissores com selos remotos e sensores remotos eletrônicos, garantindo monitoramento e controle precisos. Os sistemas avançados de sensor oferecem benefícios, como instalação mais fácil, custos de inventário reduzidos e posicionamento flexível do sensor. Diferentes configurações e materiais, como aço inoxidável banhado a ouro para resistência ao hidrogênio, aumentam a segurança e o desempenho em várias condições operacionais. O Rosemount™ 3051S Sistema de medição de nível ERS™ (Electronic Remote Sensor, sensor remoto eletrônico) é ideal para esta aplicação.