Medição de nível para tanques de amônia anidra

Medição de nível precisa e confiável para um melhor gerenciamento de riscos

Level Measurement for Anhydrous Ammonia Tanks

Manuseio mais seguro de meios de processo perigosos

A gestão de tanques de amônia anidra apresenta um alto risco tanto para a saúde das pessoas quanto para a segurança do processo, portanto, é preciso monitorar e controlar seus níveis cuidadosamente para evitar transbordamentos e derramamentos. A amônia pode ser um composto muito difícil de medir de forma confiável devido à sua tendência de mudança entre os estados líquido e gasoso. Vapores densos podem reduzir o sinal do radar sem contato e limitar sua capacidade geral de alcance. É por isso que o Rosemount 5300 Transmissor de nível de radar por onda guiada é a escolha recomendada para controle do nível do tanque e prevenção de transbordamento, garantindo a confiabilidade da medição e a segurança do processo.