Medição de nível para armazenamento de coque em plantas de produção de barrilha

Com transmissores de nível por radar sem contato e chaves de nível

Level Measurement for Coke Storage in Soda Ash Production Plants

Monitoramento preciso de inventário mesmo em condições de acúmulo, poeira e vazios

Nas plantas de produção de barrilha, o coque é armazenado em silos antes do processamento. O material de coque gera muita poeira durante o processo de enchimento e esvaziamento, levando a condições extremamente empoeiradas no silo. O coque tende a prender-se nas paredes do silo, criando acúmulos e vazios. Esses atributos desafiam significativamente a capacidade de medir com precisão os estoques e é por isso que um transmissor de radar sem contato com recursos de gestão de poeira e software de métricas de qualidade do sinal é recomendado nesta aplicação.