Monitoramento confiável de adsorventes com transmissores de nível de radar
Adsorventes podem ser usados para remover contaminantes de fluidos ou gases, ou para separar moléculas em diferentes processos. Há vários tipos de adsorventes, incluindo carbono ativado, argilas, zeólitos e resinas. A produção processada varia dependendo do tipo de adsorventes, mas as etapas finais geralmente consistem na retirada do produto final e armazenamento antes da embalagem.
Ao armazenar adsorventes, é importante controlar a umidade no ambiente especialmente para adsorventes como gel de sílica ou zeólitos que são usados para aplicações de secagem.