Medição de nível em tanques de armazenamento de pigmentos coloridos

Com transmissores de nível por radar de onda guiada e chaves de nível

Level Measurement in Color Pigments Storage Tanks

Medição confiável em silos de pigmento em pó apesar da poeira

Após serem processados, os pigmentos em pó acabados são transportados para silos de empacotamento. ​Para controlar o processo de enchimento, os níveis nos silos precisam de monitoramento contínuo e uma chave de detecção de alto nível é usada para fechá-los com segurança em caso de transbordamento. O pigmento em pó é então colocado na embalagem por meio da saída inferior.
Os pigmentos em pó acabados geralmente têm uma constante dielétrica baixa e, com uma densidade de baixo volume, geram poeira quando são movidos para silos ou extraídos deles. É por isso que transmissores sem contato de 80 GHz ou radar de onda guiada são as soluções recomendadas.