Medição de nível segura e confiável, e prevenção contra transbordamentos
As colunas de destilação permitem a separação de misturas de fluidos com base em seus pontos de ebulição. À medida que os vapores sobem pela coluna, diferentes componentes se condensarão em diferentes temperaturas e se acumularão para coleta. As colunas de destilação terão uma ampla gama de temperaturas em toda a coluna. Os fluidos, especialmente na parte inferior, podem estar poluídos e formar camadas ou obstruir o equipamento. O transbordamento é um risco, especialmente durante a fase inicial de operação da planta e antes do equilíbrio entre a vazão líquida e a vazão gasosa ser alcançado. Se ocorrer um transbordamento, em relação a hidrocarbonetos, os fluidos do processo normalmente acabam no sistema de flare e representam risco de um incidente perigoso/explosão.
Instrumentação de medição de nível em aplicações de destilação e fracionamento
Radar de onda guiada Rosemount 5300
Detecte incrustações graças às métricas de qualidade do sinal
Medições confiáveis em sinais de superfície fracos com a projeção da extremidade da sonda e a tecnologia Direct Switch
Transmissores fáceis de adaptar em câmaras existentes