Soluções de medição de nível que levam seu negócio para o futuro
À medida que o mundo busca fontes de energia mais limpas, a demanda pelo uso de hidrogênio continua aumentando. Na produção de hidrogênio verde, a água é separada do hidrogênio e do oxigênio a jusante dos eletrolisadores. O nível do separador de oxigênio e do separador de hidrogênio deve ser controlado para evitar o transbordamento. Eles também devem evitar que o transporte de hidrogênio e oxigênio entre no sistema de água. Os operadores precisam de uma solução de medição de nível como o Rosemount 5300 Transmissor de nível por radar de onda guiada que ajude a garantir medições confiáveis e a operação segura do processo de separação. O Rosemount 5300 Transmissor por radar de onda guiada é a solução ideal para monitorar o nível do separador, garantindo uma produção confiável e segura de hidrogênio.