Reduza custos e tempo de inatividade
As operações de destilação exigem monitoramento de pressão em vários estágios da coluna. Os transmissores de pressão com fio criam desafios como ligação dos fios degradada, custos de instalação aumentados, tempo de inatividade para adaptação e muito mais. Os transmissores de pressão wireless da Rosemount fornecem dados em tempo real em todos os estágios da destilação sem cabeamento de campo. Instale os pontos de medição de pressão em horas. Cada transmissor de pressão wireless monitora a pressão do condensador, as condições do refervedor, as pressões da bandeja e a integridade do vácuo, transmitindo dados sem fio. Elimine a corrosão do cabo em ambientes químicos agressivos, reduza os custos de instalação e os custos de manutenção, dimensione em várias colunas de forma acessível, melhore a separação com controle preciso, evite inundações e aumente a segurança do operador com monitoramento remoto. Para destilação química, os transmissores de pressão wireless da Rosemount oferecem ROI por capex mais baixo e tempo de inatividade reduzido. Monitore todas as etapas, responda instantaneamente às mudanças e otimize a eficiência da separação.