Medição de pressão wireless em tanques de produtos químicos

Adicione visibilidade rapidamente com os transmissores de pressão wireless da Rosemount, sem o custo ou interrupção para fiação.

Wireless Pressure Measurement in Chemical Vessels

Mais conhecimentos, menos problemas na instalação

Tanques químicos são difíceis de monitorar porque as condições de pressão podem mudar rapidamente devido a reações, oscilações de temperatura ou mudanças de fase, mas muitos tanques não têm pontos de medição suficientes. Operar uma instrumentação com fio é caro e frequentemente evitado em áreas classificadas ou congestionadas. Isso deixa os operadores com visibilidade limitada, aumentando o risco de eventos de sobrepressão, controle do processo ineficiente e tempo de inatividade não planejado. Os transmissores de pressão wireless da Rosemount facilitam a adição do monitoramento sem interromper as operações. Eles podem ser instalados diretamente em tanques, reatores ou tubulações conectadas sem cabeamento, permitindo visibilidade em tempo real das condições de pressão em mais pontos do processo. Os operadores obtêm informações antecipadas sobre comportamento anormal e podem responder antes que os problemas se agravem. Ao expandir a cobertura da medição sem aumentar a complexidade da instalação, os transmissores de pressão wireless da Rosemount ajudam a melhorar a segurança do tanque, otimizar o desempenho e suportar um processamento químico mais confiável.