Monitoramento de nível do tanque wireless para ativos de armazenamento remotos e de difícil acesso

Melhore a visibilidade do inventário e reduza as visitas de campo com o monitoramento remoto de nível.

Wireless Tank Level Monitoring for Remote and Hard-to-Reach Storage Assets

Visão geral da aplicação

Muitos tanques, baús, lagoas e ativos de armazenamento estão localizados em áreas remotas ou de difícil acesso, em que a fiação é cara ou impraticável. A medição de nível wireless ajuda os operadores a melhorar a precisão do inventário de tanques, reduzir as verificações manuais do inventário e manter a visibilidade de ativos críticos.


PRINCIPAIS DESAFIOS EM APLICAÇÕES DE ARMAZENAMENTO REMOTO

  • Visibilidade limitada dos níveis de inventário
  • Inspeções manuais e coleta de dados
  • Alto custo de instalação de cabos de alimentação e sinal
  • Instalações remotas ou temporárias
  • Risco de falta de estoque, transbordamento ou interrupções do processo

Descubra como a medição de nível wireless ajuda a reduzir custos, melhorar a visibilidade e otimizar operações em todos os setores e aplicações.

Plastic Chemical Totes and Tanks

Bolsas e tanques de produtos químicos plásticos

Bolsas de produtos químicos de plástico, IBCs e tanques de armazenamento de produtos químicos são comumente usados para armazenar produtos químicos corrosivos, aditivos e matérias-primas. Muitas aplicações não têm uma conexão do tanque adequada e são difíceis de instalar.

 

Desafios:

  • Meios corrosivos e preocupações com a compatibilidade
  • Visibilidade limitada do inventário

 

Como a medição de nível ajuda

  • Permite o monitoramento wireless do nível do tanque para inventário
  • Reduz as verificações manuais de inventário
  • Melhora o planejamento de reabastecimento

 

Tecnologias recomendadas

  • Radar sem contato wireless: medição de nível através de plástico, não intrusiva.
  • Detecção de nível pontual wireless: proteção de alarme de nível alto e baixo.

Perguntas frequentes

O monitoramento de nível de tanques wireless usa instrumentos de medição de nível alimentados por baterias, incluindo transmissores de nível contínuos e chaves de nível de ponto, para fornecer dados de nível sem a necessidade de fiação de sinal. Ao usar a comunicação WirelessHART®, os operadores podem monitorar tanques, lagoas, silos e outros ativos remotamente a partir de um local central, ajudando a reduzir a necessidade de inspeções manuais e deslocamentos para locais remotos. As soluções wireless são especialmente valiosas quando a passagem de cabos é cara, impraticável ou impossível.

Os instrumentos de medição de nível wireless usam a comunicação WirelessHART® e módulos de alimentação de vida útil longa para fornecer dados de nível confiáveis sem a necessidade de fiação de alimentação ou de sinal. As tecnologias disponíveis incluem radar wireless sem contato, radar de onda guiada wireless, chaves de nível wireless, transmissores de nível DP wireless, transmissores de nível submersíveis wireless, assim como sistemas completos como medição de tanques wireless ou soluções wireless de monitoramento de tanques. Os benefícios incluem rápido comissionamento, fácil escalabilidade, flexibilidade para adicionar ou realocar pontos de medição, custos de instalação reduzidos e eliminação de muitos dos estudos de engenharia, pesquisas de local, aprovações e mudanças de infraestrutura normalmente associadas a instalações com fio.

Um dos principais benefícios do monitoramento remoto de nível é a redução de custos. Os instrumentos wireless eliminam muitas das despesas associadas à fiação, incluindo cabeamento, trabalho de engenharia, aprovações, pesquisas de local e mão de obra de instalação. Eles também reduzem a necessidade de visitas de campo e verificações manuais de nível, diminuindo os custos operacionais e melhorando a segurança e a produtividade.

Nas instalações existentes, a medição de nível wireless fornece uma maneira econômica de automatizar medições em locais remotos ou de difícil acesso sem infraestrutura de fiação adicional. Nas novas instalações, as tecnologias wireless podem ajudar a reduzir o CAPEX, minimizando os custos iniciais de instalação e preservando a flexibilidade para adicionar pontos de medição posteriormente sem grandes modificações na infraestrutura. As soluções wireless também ajudam a melhorar a visibilidade do inventário, reduzem as inspeções manuais e suportam melhores decisões operacionais por meio do acesso contínuo aos dados de nível.

A medição de nível wireless é usada na fabricação de produtos químicos, mineração, refino, alimentos e bebidas, petróleo e gás, água e águas residuais e em muitos outros setores com ativos remotos ou de difícil acesso.

O portfólio de soluções wireless da Emerson inclui:

  • transmissores de nível por radar sem contato wireless
  • Transmissores de nível por radar por onda guiada wireless
  • Chaves de nível de líquidos wireless
  • Transmissores de nível por pressão diferencial (DP) wireless
  • Transmissores de nível submersíveis wireless
  • Soluções de monitoramento de tanques wireless
  • Sistemas de medição de tanques wireless para aplicações de gerenciamento de inventário

Essas tecnologias suportam aplicações que vão desde pequenos tanques de aditivos e ativos de armazenamento remoto até grandes parques de estocagem, terminais, lagoas, barragens e sistemas de gerenciamento de inventário.

A melhor tecnologia de medição de nível wireless depende dos requisitos da aplicação. A Emerson oferece um amplo portfólio de soluções wireless projetadas para diferentes desafios de medição.

  • Radar sem contato wireless: ideal para tanques de armazenamento de líquidos e sólidos, aplicações ao ar livre, lagoas, barragens e recipientes não pressurizados que exijam medição de nível confiável sem contato.
  • Radar de onda guiada wireless: recomendado para medição de interface, instalações em câmara e aplicações em que as condições do processo exigem medições guiadas diretas.
  • Chave de nível wireless: usada para alarmes de nível alto e baixo, prevenção contra transbordamento e proteção de bombas em aplicações com líquidos.
  • Transmissores de nível de pressão diferencial wireless: adequados para medições de nível em aplicações como filtros, trocadores de calor, bombas, turbinas e compressores.
  • Transmissores de nível submersíveis wireless: projetados para aplicações de monitoramento de águas subterrâneas, medição de nível de poços, monitoramento de lagoas e monitoramento de nível de barragens.
  • Soluções wireless de monitoramento de tanques e medição de tanques: recomendadas para gerenciamento de inventário de grandes tanques remotos, terminais de tanques, parques de estocagem de refinarias, tanques de alívio de tubulações, armazenamento de produtos químicos e produtos químicos especializados, tanques de aditivos, óleos comestíveis, biocombustíveis e outras aplicações de armazenamento de líquidos.