Medição de nível de temperos e flavorizantes para produção de cereais

Mede com precisão os níveis de tempero/flavorizante nas caixas de produção, apesar das propriedades empoeiradas e leves do material.

Level Measurement of Spices and Flavorings for Cereal Production

Medição de nível confiável com tecnologias de nível por radar e ponto

Na produção de cereais, é necessária a mistura de temperos e flavorizantes no cereal, dependendo da receita. As quantidades gerais são pequenas, mas é necessário um fornecimento adequado para evitar a interrupção do processo. Esses ingredientes geralmente têm silos e recipientes de produção menores, mas os materiais podem ser leves e empoeirados, contribuindo para desafios na obtenção de medições precisas.