Monitoramento preciso com tecnologias de nível por radar e ponto
As cascas de grãos de cacau separadas são armazenadas em silos antes de serem enviadas para uso como adubo agrícola ou para a produção de fertilizantes. A umidade e a temperatura nos silos de armazenamento criam acúmulo de meio e formações irregulares que podem causar danos ao silo e impactar a qualidade do produto. Como a temperatura interna aumenta com o tempo durante o acúmulo, as cascas podem se queimar e se aderir umas nas outras, formando massas duras que não podem ser usadas. A capacidade de visualizar os acúmulos conforme eles ocorrem e saber o quanto de material está disponível é crucial para os operadores do processo.