Medida de nível contínuo com tecnologias de radar e nível pontual
O açúcar é um ingrediente importante na produção de cereais e é armazenado em silos antes de ser misturado com os grãos. O açúcar e a poeira de açúcar tendem a se agrupar, criando acúmulos e vazios. Além disso, a natureza pegajosa dos materiais desafia as medições de nível à medida que precisam operar mesmo quando partes molhadas ficam revestidas. Essas propriedades do material tornam a avaliação contínua e precisa dos níveis de inventário de açúcar particularmente desafiadora.