As tecnologias de radar e nível pontual monitoram continuamente as matérias-primas
O açúcar é armazenado em silos antes de ser adicionado na mistura de massa. O açúcar e o pó de açúcar tendem a se acumular nos silos, criando incrustações e orifícios de ratos, de modo que a compreensão do conteúdo real do material continuamente se torna muito difícil. A natureza pegajosa dos materiais desafia os sistemas de medição de nível que precisam operar mesmo se o açúcar ficar na antena ou em outras peças do sistema.