Reduza os resíduos de produtos com instrumentação de medição de alimentos secos para animais de estimação
Após um lote sair do cozinhador, os produtos de alimentos úmidos e secos para animais de estimação normalmente seguem diferentes caminhos de acabamento e embalagem. Alimentos secos para animais de estimação muitas vezes vão para uma extrusora que trabalha a mistura em uma massa e molda o produto em pedaços de tamanho adequado. Uma vez moldadas, as peças dimensionadas passam por uma série de secadoras ou fornos em um transportador. Essas secadoras podem ser aquecidas com vapor, mas as unidades a gás também são muito comuns. É crucial o aperfeiçõamentos dos secadores de alimentos para animais de estimação com instrumentação de medição precisa para ajudar a medir com precisão o fluxo de gás natural. A seguir, o alimento seco para animais de estimação é pulverizado com vários revestimentos para adicionar nutrientes e sabores ao produto. Como o revestimento é relativamente caro, os sistemas de revestimento devem ser instrumentados com medidores de vazão e transmissores de pressão para garantir que a quantidade desejada esteja sendo adicionada.
As soluções de medição de alto desempenho podem ajudar a melhorar a qualidade do produto, diminuir o excesso de resíduos do produto e garantir a segurança alimentar durante os processos de acabamento de alimentos secos para animais.