Medição precisa de pH com resistência ao revestimento e entupimento
A moagem úmida de milho é um dos métodos mais comuns usados para processar o milho. As medições de pH são feitas em todos os processos de moagem úmida e conversão de amido para controlar a qualidade do produto, maximizar o rendimento e minimizar o consumo de água. A maior parte da água usada para enxágue e lavagem geralmente precisa de ajuste de pH para evitar a alteração do pH nominalmente ácido presente durante as várias etapas. As medições de pH em todo o processo podem ser desafiadoras, pois as soluções de milho tendem a entupir a junção de referência do sensor, e altas concentrações de açúcares e amidos não condutivos podem se difundir através da junção de referência e contaminar o sensor. O Rosemount™ 396P Sensor de pH/ORP é uma solução confiável em aplicações de moagem úmida de milho. O projeto da junção de referência helicoidal de grande área do sensor de pH resiste ao revestimento e ao entupimento, além de fornecer proteção suficiente ao eletrodo de referência contra a contaminação por açúcares e amidos.