Medição de nível para sedimentação de combustível e tanque de serviço a bordo de uma embarcação

Melhorando a segurança e a eficiência em tanques de combustível da sala de máquinas com medição de nível contínua e de pontual

Level Measurement for fuel settling and service tank onboard a vessel

Soluções para resolver os desafios de clientes com a medição de nível marítima

A medição de nível precisa em tanques de combustível de embarcações é fundamental para operações marítimas seguras e eficientes, garantindo uma gestão otimizada de combustível, evitando transbordamentos e evitando derramamentos dispendiosos. O monitoramento preciso em tanques de sedimentação separa a água e as impurezas do combustível, enquanto o controle de nível consistente nos tanques de serviço mantém o fornecimento estável de combustível para o motor. A confiabilidade dessas medições afeta o desempenho, a segurança e a conformidade regulatória do motor. Tecnologias avançadas de medição de nível, como radar (contínuo) e garfos vibratórios (nível de ponto) melhoram a precisão e a confiabilidade, mitigando os riscos de medições manuais e falhas do sensor. A integridade desses sistemas é vital para uma operação tranquila de reservatórios, uso eficiente de combustível e redução de impacto ambiental.