Monitoramento de tanques para conversões de combustível de GNL marítimo

Medição de nível marítima para tanques adaptados para GNL

Tank Monitoring for Marine LNG Fuel Conversions

Medição de nível precisa a ser usada ao fazer a adaptação do convencional

A tecnologia de medição de nível baseada em radar da Emerson suporta projetos de adaptação para GNL, garantindo um monitoramento de nível preciso e confiável em tanques de armazenamento de combustível criogênico. À medida que os tanques são convertidos para combustível GNL, a gestão segura e precisa do armazenamento de GNL é fundamental, principalmente dado o requisito de armazenamento de GNL de –162°C em membrana e tanques IMO do Tipo C com espaço físico mínimo. Medir os níveis com precisão sob tal condição é desafiador, mas as soluções baseadas em radar da Emerson fornecem medições consistentes e em tempo real em penetração de tanque único a partir do topo, tornando-as ideais para aplicações de combustível marítimo.