Detecte gases perigosos e chamas antes que eles criem condições nocivas
O risco de incêndio na indústria siderúrgica é muito alto, por isso, produtos de detecção de chamas e gases são essenciais para garantir condições de trabalho seguras. As máquinas de produção dentro das instalações de fabricação de aço são particularmente vulneráveis a incêndios. Elas contêm óleo ou outros líquidos inflamáveis e sedimentos, além de componentes quentes e fontes de ignição elétrica. Os Detectores de chama Rosemount™ 975 podem detectar chamas com velocidades rápidas e alta precisão, mesmo a longas distâncias.
Além disso, alguns dos processos realizados nos fornos de uma usina siderúrgica geram gás sulfeto de hidrogênio como subproduto. Quando combinado com outras partículas no ar provenientes da fusão e fabricação de aço, isso pode criar uma situação potencialmente fatal para o pessoal na usina. Dispositivos de monitoramento de gases, como o Detector de gás tóxico de trajeto aberto Rosemount 936, podem detectar a presença de gás sulfeto de hidrogênio antes que atinja níveis perigosos.