Melhore a confiabilidade do compressor de gás de resfriamento DRI com uma melhor medição

Obtenha informações confiáveis de vazão, pressão e temperatura para proteger compressores e estabilizar a reciclagem de gás redutor.

Industrial compressor station with electric motors.

Proteja os compressores de gás de resfriamento e sustente o desempenho do DRI

Os compressores de gás de resfriamento são essenciais para o ciclo de reciclagem de gás redutor em usinas de ferro reduzido direto (DRI). Vazão, pressão ou temperatura instáveis podem reduzir a eficiência do compressor, interromper o condicionamento de gás, aumentar o uso de energia e aumentar o risco de tempo de inatividade não planejado. A instrumentação de medição da Emerson fornece informações confiáveis do processo em resfriamento, limpeza, compressão e reaquecimento. Medições precisas de vazão de gás, pressão, nível e temperatura ajudam os operadores a detectar mudanças nas condições mais cedo, manter a operação estável do compressor, proteger os equipamentos e apoiar uma qualidade consistente de gás redutor para o forno de eixo. As opções não intrusivas e wireless também podem simplificar a instalação e expandir a visibilidade em pontos de medição de difícil acesso.